Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

轨道连接、保护和维护解决方案

轨道连接、保护和维护

nVent ERICO 让您的铁路和预算保持在正轨上

作为连接和保护关键网络系统和基础设施的解决方案供应商,nVent ERICO 为铁路安全和可靠性做出了重要贡献:

  • 铁路信号和通信的基本要求
  • nVent ERICO 解决方案有助于避免网络停机时间
  • 保护贵重设备和资产
  • 保护人员

nVent ERICO 产品被世界各地的货运和运输网络所接受和广泛使用。

铁路解决方案


 

nVent ERICO Cadweld Plus for Rail

电缆到轨道连接

nVent ERICO 是一家领先的信号、电源、接地与连接应用的电缆到轨道连接解决方案提供商,其传统的轨道连接可以追溯到一百多年前。用于轨道的 nVent ERICO Cadweld Plus 是放热焊接的主要解决方案,带连接套件(包括模具、夹具、导体、焊接材料和电子点火系统),用于构建各种类型的电缆到轨道连接。nVent ERICO 还提供一系列机械连接解决方案和相关工具。

了解更多

nVent ERICO Ericontact

铁路浪涌保护装置

nVent ERICO 专门从事铁路浪涌保护,为每个应用领域提供解决方案,包括设备电源、轨道信号输入和输出以及数据线和通信设备。我们的产品包括广泛的浪涌抑制技术,从标准和混合设计到专利解决方案,包括许多专门为轨道设计的浪涌保护装置 (SPD)。这些解决方案在保护铁路信号和通信设备及资产、保护设备电源、轨道信号输入和输出,以及数据线和通信设备方面发挥着关键作用。

了解更多

nVent ERICO Ericontact

直击雷电保护

每一条铁路都不可避免地暴露在雷击下,这可能会对网络基础设施造成严重破坏。nVent ERICO 为铁路基础设施提供全面的直击雷电保护解决方案以及设计和实施系统的丰富经验。通过基于各种类型防雷技术的解决方案(NF C 17-102,滚球法和搜集体积法),我们为客户提供了实施其首选系统的选项。我们的内部专家还可以使用最先进的软件,为我们的客户审计铁路财产和设计 LP 系统。

了解更多

Grounding and Bonding

接地与连接

nVent ERICO 从头开始为铁路设施提供全面的电气保护。我们提供全套接地与连接解决方案,包括接地棒、接地垫和接地环、导体、连接解决方案、接地增强材料等。我们帮助客户在世界上一些最恶劣的地形上建立有效的接地。这些解决方案支持与我们更广泛的产品(包括直击雷电保护和浪涌保护装置)战略性地结合使用。

了解更多

nVent ERICO Rail Clips

铁路夹

nVent ERICO Railclips 提供一系列多样的导体管理解决方案,旨在增加轨道旁电缆的使用寿命,以及随着时间的推移,减少项目总成本。该系列为所有可减少维护并提高路旁安全性的典型电缆线路提供了各种各样的夹具和附件。

了解更多

Train with lightning strike

低压配电

nVent ERIFLEX 通过创新的电源和接地连接解决方案,帮助改善铁路机车车辆和轨旁变电站的电气系统。这些解决方案包括柔性母线、绝缘编织导体、接地编织线、配电块和电源端子。我们的产品包括一系列符合 EN-45545-2 标准的低烟无卤材料,这是关键的铁路机车车辆消防安全标准。

了解更多

Women sitting at a sunny kitchen table

轨道工具和维护设备

nVent ERICO 提供一系列设备和工具,这可作为更广泛解决方案的一部分提供,也可单独出售。

了解更多

特色产品


服务


现场审计和系统设计服务

凭借业界领先的专业知识,nVent ERICO 帮助铁路在每个阶段实施最佳实践保护系统。无论是网络中发现的电气问题,还是为新建筑设计防雷解决方案,我们都随时准备为客户提供现场审计和全方位服务系统设计。

轨道培训系列

查看我们的免费在线研讨会活动的完整目录,其中包括使用 nVent ERICO 产品(如用于轨道的 nVent ERICO Cadweld Plus)的培训,提供电气问题技术深度研究的课程,以及 nVent ERICO 如何帮助铁路克服这些挑战。

电气工程实验室

我们邀请客户在我们位于俄亥俄州梭伦市的最先进 nVent ERICO 电气工程实验室测试、比较和验证部件,该实验室拥有美国最大的 100kA 10/350μs 脉冲发生器之一。了解有关我们的服务的更多信息。


了解更多

nVentRailwaySolutions.png

nVent 铁路解决方案

访问 nVent 铁路解决方案页面

立即访问

准备好开始了吗?

是否有准备好进行规划的铁路项目?
与我们联系,了解我们如何利用接地与连接解决方案、专业知识或产品提供帮助。

联系我们