Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
PH40663.jpg image
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

进线口抑制器 (F), 160 kA

nVent ERICO SES160F 系列是 SES160B 系列的增强版。SES160F 浪涌滤波器坚固耐用,单相浪涌额定值为 160 kA。高浪涌额定值可以增加生存能力和生命周期。增加滤波器后,配电系统上有害的高频瞬变将减弱,有助于保护敏感设备。经过 cUL® 1449 认证的 SPD,适用于 2 型位置。应用包括进线口、配电板、分支板、MCC、照明面板、HVAV、A/V 系统以及 IT 设备等。

阅读更多 阅读更少
  • cUL
  • UL
打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

图

应用场景图片 资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道