Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

安装和安全

nVent ERICO Cadweld 101

nVent ERICO Cadweld 连接


  • nVent ERICO Cadweld 放热焊接系统易于使用,容易重复,可针对任何应用定制。
  • 从 1938 年发明开始,nVent ERICO Cadweld 一直可以在没有正式许可证的情况下使用,并且仅需极少的个人防护装备 (PPE),从而让安装者的工作变得更简单,而不是更复杂。

工作原理


nVent ERICO Cadweld Welding Process

Play

nVent ERICO Cadweld Plus 的开发继续保持技术领先地位,简化了执行放热焊接电气连接的操作。这套值得信赖的系统近年来经过更新,现采用 nVent ERICO Cadweld Plus 杯式设计进行集成焊药包装,通过消除点火材料来简化安装流程。

nVent ERICO Cadweld Plus 的焊药位于钢杯中。将钢杯放入模具坩埚,并将点火条连接至控制单元。一旦激活,控制单元将发送一个电子电荷,从而启动放热反应。反应完成后,熔化金属将释放出来,沿着螺孔流到焊接腔中即将焊接的物品上。

为了使过程更安全并提供多种电源选择,nVent ERICO 推出了 nVent ERICO Cadweld Plus Impulse 放热焊接控制单元。

nVent ERICO Cadweld 101


IL2585

nVent ERICO Cadweld 系统

nVent ERICO Cadweld Plus 连接可提供传统 nVent ERICO Cadweld 连接的所有优势:

  • 载流容量等于或大于导体
  • 承受重复的故障电流,并且不会在运行期间发生故障
  • 不会松动或腐蚀的永久性分子式联结,可使连接达到与装置相当的使用寿命
  • 将铜加入铜、铜加入镀锌钢或普通钢、铜加入铜包钢、铜加入青铜/黄铜/不锈钢、钢加入钢等
  • 无需外部电源或热源
  • 质量保证检查简单、可视
  • 只需极少的安装培训
  • 超越“IEEE 标准837-2014 - 变电站接地永久连接合格标准”的要求

如何安装 nVent ERICO Cadweld


请参阅所有 nVent ERICO Cadweld 模具包装中的说明,以便妥善准备和使用。

第 1 步:根据说明准备并加热模具和导体。将导体端放在开口模具中。

第 2 步:关闭把手,将两半模具锁在一起。将金属盘放入坩埚,确保正确放置,覆盖住螺孔。

第 3 步:让焊接金属沉积在坩埚中。轻敲容器底部,释放原料。在模具顶部铺一些原料。

第 4 步:关闭盖子,用火石枪点火。经过 10 秒,金属凝固后打开模具。

如何安装 nVent ERICO Cadweld Plus


请参阅所有 nVent ERICO Cadweld Plus 模具包装中的说明,以便妥善准备和使用。

第 1 步:准备并加热模具和导体。将导体端放在开口模具中。

第 3 步:按住 Impulse 点火开关,等待点燃。反应发生时,指示灯将显示。

第 2 步:将 nVent ERICO Cadweld Plus 杯插入模具中,并将 nVent ERICO Cadweld Plus Impulse 的端接夹连接至点火条。

第 4 步:打开模具,拆下废钢杯并清洁模具,无需特别处置。

准备了解更多信息?

请访问“指导视频和演示”部分,观看关于如何准备和完成 nVent ERICO Cadweld 连接以及连接时间研究的视频。

观看视频和演示

安全要求


  • 每个 nVent ERICO Cadweld 模具都包含安装说明。除非特定现场要求,否则不需要额外的许可。执行 nVent ERICOCadweld 连接不需要焊接许可证。
  • 对于大部分 nVent ERICO Cadweld 连接的安全执行,nVent ERICO 建议仅使用手套和护目镜等 PPE 即可。
  • 请参阅现场要求,了解其他 PPE 程序。
  • nVent ERICO Cadweld Plus 控制单元带有 1.8 米(6 英尺)或 4.6 米(15 英尺)导线,安装者可以远距离点燃 Cadweld Plus。

检查


nVent ERICO Cadweld 连接的正确检查取决于现场人员的判断。仔细观察连接的尺寸、颜色、表面光洁度和孔隙度。

合格连接示例:

PH37674.jpg

提示和技巧


想要了解更多关于安装 nVent ERICO Cadweld 的信息?

观看培训视频、演示,并注册参加实践培训。

在此观看