Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

视频和演示

指导视频和演示
AdobeStock_309775726_nVent.png image

立即了解更多有关 nVent ERICO 培训的信息!

nVent ERICO 提供培训和专业发展学分。

立即开始

nVent ERICO Cadweld 培训可确保用户充分了解 nVent ERICO Cadweld 流程、工具和连接要求。随时了解最新的产品、工具和指导视频。

nVent ERICO Cadweld 概述视频


Introduction to nVent ERICO Cadweld Plus Installation Process

Play

nVent ERICO Cadweld Plus 简介

Cadweld 流程分步说明。

立刻观看

nVent ERICO Cadweld Plus for Rail – Worldwide Leader in Exothermic Connection Technology

Play

用于轨道的 nVent ERICO Cadweld Plus

nVent ERICO Cadweld Plus 的开发使其继续保持技术领先地位,简化了放热焊接电气连接安装于轨道和铁路设施的方法。

立刻观看

nVent ERICO Cadweld 测试视频


Making a nVent ERICO Cadweld Plus TA Style Connection

Play

执行 nVent ERICO Cadweld Plus TA 式连接

本视频旨在引导用户执行 nVent ERICO Cadweld TA 连接。

立刻观看

GT Conductor to Ground Rod Connection Study

Play

执行 nVent ERICO Cadweld Plus GT 式连接

本视频旨在引导用户执行 nVent ERICO Cadweld GT 连接。

立刻观看

GRC-182Q Fusing Test Featuring nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections

Play

GRC-182Q 熔断测试

对 ¾" 接地棒至 4/0 铜导体的 nVent ERICO Cadweld 连接进行 GRC-182Q 熔断测试;采用 10100A RMS 60Hz。

立刻观看

SSC-2Q Fusing Test Featuring nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection

Play

SSC-2Q 熔断测试

对 4/0 铜导体至 4/0 铜导体的 nVent ERICO Cadweld 连接进行 SSC-2Q 熔断测试;采用 10100A RMS 60Hz。

立刻观看

面对面现场培训


想要接受现场 nVent ERICO Cadweld 培训?

您的项目团队可通过由 Cadweld 专家提供的现场培训获取实践经验。完成实践培训后,nVent ERICO 将签发一张验证培训日期的卡片。

请求培训

联系我们

如有任何安装问题,请联系我们的技术支持团队。

联系技术支持