Core Central-kontor för telekom

Core Central-kontor

Lösningar för Core Central-kontor inom telekom

Huvudväxelanläggningen och kärnelementet i ett telekomnätverk, centralkontoret omstrukturerat till ett datacenter (CORD), står i begrepp att ta datorhallens kostnadsbesparingar och molnets smidighet till telekomnätets utkant. 

Stora kraftsystem för växelström och likström är placerade på centrala kontor för att alltid kunna tillhandahålla kontinuerlig strömförsörjning. Det är absolut nödvändigt att den känsliga, verksamhetskritiska elektronik som finns på dessa platser skyddas från överspänningar från blixtnedslag, extrema temperaturer, damm och elektriskt brus. Med ledande erfarenhet och expertis tillhandahåller nVent kompletta fysiska infrastrukturer, inklusive elskydd, rack och skåp; högpresterande datorsystem och avancerad kylning; övervakning och kraftlösningar.

nVent SCHROFF Varistar Aisle Containment - Data Center Solutions

Play

PRODUKTER


 

ELSKYDDSLÖSNINGAR

Jordning och potentialutjämning för telekommunikation

Bläddra bland produkter

Åskskydd

Bläddra bland produkter

Överspänningsskydd

Bläddra bland produkter
ERIFLEX_bucket_compatible.png image

nVent ERIFLEX ström- och distributionsplintar

Bläddra bland produkter
CADDY Wire Basket Hanging

Kabelhanteringslösningar

Bläddra bland produkter

Kapslingar och kylningslösningar

Varistar cp server single cabinet, server cabinet

Serverskåp

Bläddra bland produkter
4-Post Open Frame Rack; Black; E4DR19FM45U; 45U; Tapped Holes; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

Öppna ramrack

Bläddra bland produkter
Schroff-LP-DNS-RackChillerRD-EN-1901.psd

Avancerade kylningslösningar

Bläddra bland produkter
Aisle Containment, containment systems

Gånginneslutning

Bläddra bland produkter
Orthogonal Chassis

Inbyggda system med öppen standard

Bläddra bland produkter
RackPower PDUs

Krafthantering och -distribution

Bläddra bland produkter
2-Post Open Frame Rack; Black; EDR19FM45UCM2; 45U; Tapped Holes; CABLETEK Vertical Cable Manger;  PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

Kabelhantering för rack

Bläddra bland produkter

VIDEOR


 

nVent DNS Cooling Capabilities

Play

nVent SCHROFF DNS kylningskapacitet

Att välja rätt kylningskoncept är avgörande för att undvika värmerelaterade fel och haverier i IT-utrustning. nVents experter konsulterar kunder i specifikationen av sitt kylningskoncept för datacenter för att rekommendera de mest lämpliga, energieffektiva lösningarna.

Titta nu
nVent SCHROFF Varistar CP Server Rack

Play

nVent SCHROFF Varistar CP serverrack

Serverracket Varistar CP klarar en statisk belastning på 1 600 kg och har en unik profil av meandertyp för maximal flexibilitet vid fixering. Förkonfigurerade skåp som är klara att använda med kort ledtid och startpunkt för individuella konfigurationer och modifieringar.

Titta nu
SCHROFF RackPower - Infrastructure under control

Play

nVent SCHROFF RackPower

Få fullständig flexibilitet, säkerställ drifttiden, automatisera hanteringen av din infrastruktur och utforma din kraftlösning via en myriad av tillgängliga konfigurationsalternativ. Stöder upp till tre olika uttagstyper och kan konfigureras som ”toppmatning” eller ”bottenmatning”.

Titta nu

Resurser


 

nVent-SB-H86621-SmartRackTechnology-EN

Broschyr: Smart RackTech

Få veta mer

ERICO-WPCS-H86827-ERICODataCentre-UKEN

Skyddslösningar för datacenter – jordning och åskskydd

Ta reda på mer

SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

Kylningslösningar för edge computing och datacenter – vätskekylning med precision och hög densitet

Ta reda på mer

Nedladdningar och Resurscenter

Få veta mer
HOFFMAN-SB-H85669-ProLineAisle-EN

Broschyr: Proline gångavskärmning

Ta reda på mer
SCHROFF-SLSH-H85664-VaristarCP-USEN

Produktblad – Varistar CP

Ta reda på mer
SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

Broschyr: Kylningslösningar

Ta reda på mer
Networking Specifier’s Guide

Broschyr: Specifikationsguide till nätverk

Ta reda på mer

Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta oss idag