Innovationer inom solenergi

Energy Storage Solar Panel
Kundberättelse
Innovationer inom solenergi

Genom att utnyttja nVent-lösningar förändrar EPEC/QT solcellsindustrin

Kontakta oss
Driving Innovation

Samarbete med EPEC/QT för effektivare solenergiinstallationer

I takt med att världen blir mer elektrisk är förnybar el en växande bransch med en efterfrågan som förväntas öka, vilket sätter press på företag som levererar solenergilösningar att bygga effektivare utrustning.

Att fånga upp energi från solen och transportera in den i elnätet där den kan användas för att driva hushåll och företag, är en komplicerad process som involverar många delar med noggrant kalibrerad utrustning. Eftersom solenergiföretag dessutom söker efter platser med konsekvent solsken skapar de ofta solenergifält i tuffa miljöer som kan vara svåra att nå. Dessa avlägsna platser kan vara dyra att serva, vilket gör skyddet av känslig utrustning mycket viktigt.

nVent hjälper våra kunder att uppnå viktiga innovationer inom branschen för förnybar energi. EPEC Solutions (EPEC) och QT Corporation (QT), som kallas EPEC/QT, erbjuder effektiva, kompakta solpanelsösningar som multiplexrar, kopplingspaneler för likströmsmultiplexrar, och rekombinerare. Företaget utnyttjar nVent-teknik för att spara utrymme, öka effektiviteten och minska kostnaderna utan att offra tillförlitligheten.

Effektiv upphandling sparar tid och resurser

En växelströmsmultiplexer är en viktig komponent i solenergisystem som kombinerar energi från flera solpanelskedjor till en enda uteffekt som kan matas in i en transformator och sedan till lokala elnät. En multiplexer är en central del av EPEC_QT:s verksamhet.

För att kunna tillhandahålla bästa möjliga teknik för sina kunder måste EPEC_QT-teknikerna skaffa de mest tillförlitliga och effektiva komponenterna för sina multiplexrar. För att bygga en multiplexer krävs många olika tekniska delar, inklusive ledare för transport av energi, överspänningsskydd och isolatorer, för att säkerställa stabiliteten i elsystemet och skåpen för att skydda känslig utrustning i krävande miljöer.

Det kan vara svårt att hitta rätt delar från många olika leverantörer. EPEC_QT samarbetade med nVent-representanter och -distributörer för att köpa ett antal nVent-skåp, ledare, isolatorer och överspänningsskydd. Genom att köpa flera komponenter till multiplexern från nVent effektiviserades inköps- och produktionsprocessen för EPEC_QT. Genom att använda anpassade nVent-produkter kan EPEC_QT minska arbetstiden och minska lagerhållningen som krävs för att möta kundernas behov.


Leverera effektivitet och hållbarhet

EPEC_QT gör innovativa multiplexrar som sänker kostnaderna och tar liten plats för kunderna. Företagets kopplingspanel UL 891 för växelströmsmultiplexer kan minska antalet avtryck med upp till 40 procent, vilket gör att kunderna kan använda utrymmet mer effektivt och producera mer förnybar energi.

Vid konstruktion av teknik för växelströmsmultiplexer, var det avgörande att hitta rätt hölje för EPEC_QT. Företagets ingenjörer behövde ett hölje som kunde skydda alla viktiga komponenter, samtidigt som de stöder de innovationer som möjliggjorde ett mindre utrymmesbehov för höljet. EPEC_QT arbetade med nVent för att skapa ett anpassat hölje som rymmer hela systemet med multiplexer och kopplingstavla. EPEC_QT valde nVent baserat på företagets förmåga att konstruera och anpassa höljet så att det matchar de specifika behoven inom solcellsindustrin, den repeterbara kvaliteten på höljena och produktens sammantagna värde.

Dessutom fattade EPEC_QT-ingenjörerna beslutet att eliminera kopparbussanslutningarna i multiplexern för att minska fotavtrycket hos deras kopplingstavla och ersätta dem med nVents flexibla samlingsskenor och IBSB-flätor. nVent-ledarna är mer utrymmeseffektiva och kostnadseffektiva än samlingsskenor i koppar och ger bättre ledningsförmåga. De minskar också produktionstiden och arbetskostnaderna eftersom de anpassas av nVent för att matcha EPEC_QT:s exakta specifikationer istället för att kapas och böjas på plats. På så sätt kan EPEC_QT transportera en minskad mängd koppar och minimera materialavfallet.

”Med fokus på innovation och kvalitet fortsätter nVent att sätta nya riktmärken i branschen”, säger Mark Sauls, Vice VD för EPEC.

Med nVent-produkter i sina multiplexersystem, kan EPEC_QT räkna med deras förmåga att leverera till sina kunder och fortsätta fokusera på att skapa innovativa lösningar som driver solenergiindustrin framåt. nVent hjälper kunderna att uppnå viktiga innovationer för en mer hållbar och elektrifierad värld, och skapar nya tekniker utan att göra avkall på tillförlitligheten. Våra lösningar ger motståndskraft, skydd och säkerhet till kritiska system och infrastruktur över hela världen, samtidigt som kundernas produktivitet maximeras.

LÄS VÅR FULLSTÄNDIGA FALLSTUDIE →

nVent-insikter: Vad krävs för att få solenergi till eluttaget?

I solenergisystem börjar strömflödet när solpanelerna samlar solstrålarna och omvandlar dem till likström. Likströmmen omvandlas sedan till växelström via en enhet som kallas strängomriktare. Strängomriktaren får sitt namn eftersom flera ”strängar” med solpaneler är sammankopplade med varje omriktare. Vanligtvis finns 12 till 24 strängar med cirka 30 solpaneler anslutna till varje strängomriktare.

Växelströmmen från strängomriktarna flödar sedan till en kopplingspanel – som inom solenergibranschen kallas multiplexer (EPEC_QT:s specialitet). Multiplexerns uppgift är att kombinera kraften från flera strängomriktare. Multiplexern ansluts sedan till en transformator som matchar spänningen från solenergisystemet mot spänningen i det lokala elnätet, vilket gör att den lokalt producerade energin kan användas för att driva hushåll, företag, elbilsladdare med mera.

Protecting our Future

ANDRA resurser

RESURSER

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar.

RESURSER

Nyheter och insikter

Se alla nyheter

RESURSER

Kundberättelser

Se alla berättelser