Skriv ut
Data Center Efficiency

Varför är skalbarhet så viktigt i moderna datacenters infrastruktur?

Alla chefer ute på datacentren vet att kundernas behov ständigt förändras. Förväntningar och krav fortsätter att förändras i takt med ny teknik som artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML), föränderliga säkerhetsöverväganden och innovationer inom kraftdistribution, kylning och övervakningsteknik.

Skalbarhet är en viktig faktor för datacenterkunder. När arbetsbelastningen ökar måste den tekniska avdelningen komma ihåg att alla uppgraderingar måste göras med morgondagens behov i åtanke.

När man uppgraderar hela anläggningar, eller till och med bygger nya, måste man bygga för modularitet, vilket gör det enkelt att skala upp eller ned driften efter behov. Om datacenter byggs utifrån dagens kapacitetsbehov kommer de snabbt att bli omoderna och behöva byggas om i takt med den tekniska utvecklingen. Cheferna på datacentren bör också reservera utrymme för att kunna lägga till ytterligare rack eller utrustning inom ramen för byggnadens befintliga infrastruktur, så att man snabbt kan skala upp eller ned kapaciteten när efterfrågan skiftar.

Behovet av modularitet gäller för infrastrukturen på både anläggnings- och racknivå. Allt eftersom kyltekniken förbättras kommer datacentren kunna fylla tomma platser på racken med ännu mer utrustning, men då är det extra viktigt att även kablage och strömförsörjning utformas med skalbar arkitektur i åtanke. Förutom att designa för modularitet måste de datacenteransvariga hela tiden kunna hantera och övervaka infrastrukturen för att göra bedömningar av var och när systemen ska uppgraderas. Användare av datacentren måste få möjlighet att övervaka strömförsörjningen, kylningen och andra funktioner för att säkerställa att systemen uppfyller deras krav.

Modulariteten har fler fördelar utöver skalbarheten – genom att använda prefabricerade och utbytbara tekniker kan datacentren upprätthålla en störningsfri drift med höga prestanda då viktiga komponenter alltid kan bytas ut vid behov.

Våra lösningar för problemlösning

nVent tillhandahåller optimerade lösningar för att ansluta och skydda verksamhetskritiska datacenter och nätverksinfrastruktur. I vår roll som en global ledande lösningsleverantör erbjuder vi kunder ett omfattande sortiment med anpassningsbara, modulära och skalbara standardproduktplattformar för nätverks-, datacenter- och kommunikationstillämpningar.

Våra smarta skåp och lösningar för strömförsörjning, kabeldragning och vätskekylning är utformade med skalbarhet och modularitet i åtanke, och vi använder vår tekniska expertis för att hjälpa kunderna att rusta sig inför framtiden. Vår portfölj för vätskekylning är utformad så att alla viktiga komponenter kan bytas ut när som helst i takt med att kundernas behov växlar. Till exempel kan våra värmeväxlare med bakdörr anslutas till antingen våra kylvätskefördelningsenheter eller till anläggningens vattenförsörjning, förutsatt att sådan infrastruktur finns på plats. På racknivå kan datacentren därför använda sig av samma rackgrenrör, alldeles oavsett om de använder vätske-till-luft-kylning, kylvätskefördelningsenheter, anläggningens vätskeledningar eller en kombination av dessa. Dessa system kan enkelt omkonfigureras vid behov.

Modularitet är en viktig del i utformningen av framtidssäkrade datacenter. Datacentren förändras och utvecklas i takt med den nya tekniken, och där kommer nVents lösningar, tekniska expertis och serviceerbjudanden in för att hjälpa datacentren att hålla jämna steg med efterfrågan.

Läs mer →