Skriv ut
Edge Computing Connecting our Future

Därför är edge-databehandling avgörande för vår uppkopplade framtid

Decentraliserad datoranvändning ligger bakom viktig teknik för en hållbar och eldriven värld, men utrustningen måste skyddas.

Edge-databehandling handlar om att föra anslutningar och datalagring närmare användarna. Det ökar hastigheten på databehandlingen och minskar latensen genom att förkorta avståndet som data måste färdas för att behandlas och lagras. Den ökade användningen av molntjänster ger effektivitet och datorkraft till användarna i många tillämpningar. Men i vissa fall är det inte praktiskt att skicka data fram och tillbaka för att behandlas i ett stort datacenter.

Molnbaserad databehandling och edge-databehandling har båda för- och nackdelar, och vad som är bäst beror på tillämpningen. Eftersom data lagras och behandlas nära användaren kan edge-databehandling användas för att minska latens och öka behandlingshastigheten. Det gör databehandling till en viktig teknik i alla tillämpningar där insikter och data i realtid är viktiga.

Att införa edge-teknik på avlägsna platser kan till exempel hjälpa till att förbättra datorkapaciteten på dessa platser och minska belastningen på centraliserade datorsystem som kan överväldigas eller saktas ned av en stor mängd data som färdas långa sträckor. Det finns en mängd olika användningsområden för edge-databehandling, inklusive 5G-expansion, industriell datoranvändning, autonoma fordon, smarta elnät, miljöövervakning och säkerhetssystem.

Fjärrtillämpningar, unika utmaningar

Tänk dig en industriell miljö där digitala sensorer och övervakning används för säkerheten, en smart elnätsapplikation där datorer styr energiflödet till och från ett samhälle, eller ett flygplatssäkerhetssystem som spårar personer som går in och ut ur terminalen. I sådana tillämpningar är det viktigt att systemen arbetar i realtid. Latens eller fördröjningar i dataöverföring eller databelastning kan få allvarliga konsekvenser för de människor som påverkas eller är beroende av systemen.

Edge-databehandling är en viktig del av vår digitaliserade och uppkopplade framtid. Dess unika egenskaper kan möjliggöra spännande ny teknik. Men det medför också utmaningar. En av de största utmaningarna är skyddet av datautrustningen. Eftersom utrustning för edge-tillämpningar måste placeras där den behövs som mest, innebär det ofta att den utsätts för utsatta miljöer. I industriella tillämpningar måste utrustningen skyddas från hög värme och kraftiga vibrationer. I 5G- eller elnätsanvändningar utsätts utrustningen ofta för förhållanden som vind, regn, värme, kyla och sand.

Kylning av edge-databehandlingsutrustning är också en utmaning. Datalösningssektorn har utvecklat många innovativa lösningar för att kyla stora datacenter. Dessa kontrollerade miljöer gör det möjligt för datacenteransvariga att införa mycket effektiva och välfungerande kylsystem. För att få ut mesta möjliga av edge-utrustning arbetar ingenjörer med att ta teknik från datacenter och anpassar den för fältbruk tillsammans med kylsystem som är särskilt utvecklade för edge-miljöer.

Titta: Edge-teknik är avgörande för vår uppkopplade framtid →

Fysisk edge-utrustning måste skyddas, men det är lika viktigt att skydda data mot cyberhot. Operatörer behöver fjärrövervakning av miljöförhållanden, utrustningens status och åtkomstkontroll. Säkerhetsprotokoll måste kunna nås på distans, och övervakningstekniken ska kunna skapa ett loggspår över vem som haft åtkomst till utrustningen och vilket arbete som utförts.

Lösningar för säkerhet och skydd

nVent erbjuder ett brett utbud av lösningar för edge-databehandling som skyddar kritisk edge-infrastruktur från både naturliga och människoskapade hot och maximerar drifttiden. I det ingår nVent HOFFMAN PROTEK-seriens kapslingar, tillgängliga i mjukt och rostfritt stål. Skåpen har dubbelgångjärn för enkel åtkomst till utrustningen och en klassning som garanterar att de klara tuffa förhållanden och korrosiva, våta, blåsiga eller kalla miljöer. De kan användas i en mängd olika edge-implementationer, inklusive smart fabriksautomatisering, säkerhetssystem och 5G-utbyggnad. PROTEK-serien har även integrerad kylning för inomhus- och utomhustillämpningar.

nVent erbjuder också smart fjärrövervakning och styrteknik, som t.ex. nVent SCHROFF RackPower intelligenta kraftdistributionsenheter (iPDU:er). IPDU:er gör det möjligt för personal att fjärrövervaka och styra kraftdistributionen till utrustning som används i edge-miljöer. Dessutom har produkterna inbyggd fjärrstyrd miljö- och säkerhetsövervakning samt miljösensorer som spårar temperatur, luftfuktighet och läckagedetektering.

Edge-databehandling är en unik tillämpning som sträcker sig över olika branscher, miljöer och användningsområden, men tre saker behövs alltid: tillförlitligt skydd, övervakning och säkerhet. Edge-databehandling med låg latens kommer att fortsätta driva innovationer i vår hållbara och eldrivna värld – från säkrare industriell automatisering till 5G-utbyggnad runt om i världen. Oavsett tillämpningen kan vi ge det här verksamhetskritiska skyddet och tillförlitligheten där våra kunder behöver det som mest, i edge-miljöerna.

Läs mer om våra datalösningar →