Investeringar i allmännyttiga företag skapar möjligheter för nVent-lösningar

Power Utilities banner
NYHETSARTIKEL
Investeringar i allmännyttiga företag skapar möjligheter för nVent-lösningar

I takt med att världen elektrifierar fortsätter investeringar i energibolag öka. För att stödja mer förnybar energi investerar elbolag och elnätsansvariga myndigheter i uppgradering och underhåll av sin infrastruktur. Även om elnätet fortfarande fungerar bra är mycket av den utrustning som används i elnätstillämpningar flera decennier gammal. De nya investeringarna i elnätsinfrastrukturen utgör grunden för ett hållbart, anpassningsbart elnät som kan möta framtida energibehov och -utmaningar.

Elnätsmodernisering är arbetet med att förbättra elnätet och göra det mer motståndskraftigt och effektivt. I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas är elnätsmodernisering avgörande för att minimera strömavbrott och snabbt återställa tjänster i händelse av avbrott. Elnätsmodernisering har även stöd för energisystem med låga koldioxidutsläpp. I takt med att förnybara energikällor används i allt högra utsträckning måste elnät anpassas för att överföra elektricitet längre avstånd från fjärrinstallationer av förnybar energi till hem och företag.

Power-Utilities-Image.jpg


Modernisering av elnät är viktigt eftersom det påverkar många olika grupper. U.S. Department of Energy (DOE) skriver att ”elnätet är mer än bara infrastruktur för produktion och överföring. Det är ett ekosystem med tillgångsägare, tillverkare, tjänsteleverantörer och offentliga tjänstemän på federala, delstatliga och lokala nivåer som alla arbetar tillsammans för att driva ett av världens mest tillförlitliga elnät.” Vi kan förvänta oss att iaktta hur infrastrukturer för energi fortsätter att anpassas och förbättras för att tillgodose ständigt föränderliga teknikers behov.

USA:s DOE har investerat aktivt i modernisering av elnät. År 2023 distribuerade de upp till 39 miljoner USD till projekt över dess National Laboratories. Dessa projekt stödjer uppbyggnad av ett motståndskraftigt, tillförlitligt och rent elnät. Programmet Grid Resilience Innovative Partnership som finansieras av tvåpartilagen om infrastruktur allokerade 13 miljarder USD till modernisering och utbyggnad av USA:s kraftnät. Dessa investeringar bidrar till den pågående omvandlingen av elnät som säkerställer att de klarar modern tekniks utmaningar och samtidigt stödjer hållbarhet och tillförlitlighet.

nVent har varit en betrodd partner till energibranschen under många årtionden och konstruerar och tillverkar lösningar som ansluter och skyddar viktiga tillgångar för säkrare, mer motståndskraftig infrastruktur för energiförsörjning. Vi erbjuder ledande expertis för hela energiområdet, inklusive infrastruktur för produktion, överföring och distributions av elkraft, såväl som tillämpningar för förnybara energikällor, vilket ger nVent en god ställning för att tillgodose behoven i nästa generations smarta elnät.

nVents lösningar som stödjer modernisering av elnät inkluderar omfattar jordning och potentialutjämning, skydd mot blixtnedslag, strömanslutningar för transformatorstationer, energiproduktionsinstallationer och överföringsledningar. Utforska våra tillämpningar för energiföretag för att ta reda på mer: Anslutnings- och skyddstillämpningar för energiföretag | nVent ERICO.

RESURSER

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar.

RESURSER

Nyheter och insikter

Se alla nyheter

RESURSER

Kundberättelser

Se alla berättelser