Solenergi ledde vägen för utbyggnaden av förnybar energi under 2023

Solar Panels Solutions
NYHETSARTIKEL
Solenergi ledde vägen för utbyggnaden av förnybar energi under 2023

 

Världen blir mer hållbar och elektrifierad. I takt med den här trenden ökar även användningen av förnybar energi. 2023 lade världen till förnybar energi i stor skala, bland annat ny kapacitet för solenergi som trendar mot att bli världens vanligaste energikälla. nVents har lösningar både för generering av förnybar energi och tillhörande energilagringssystem i det stora sortimentet.  

Förnybar energi på frammarsch  

Enligt International Energy Agency (IEA) har nyinstallationerna av förnybar kapacitet världen över skjutit i höjden 2023, på nivåer som är nästan 50 % högre än 2022. Enligt organisationen handlar den här utbyggnaden främst om större kapacitet för vind och solenergi. De förväntar sig att de här två källorna till förnybar energi står för 96 % av kapacitetsökningen gällande förnybar energi de kommande fem åren.

solar-panels.webp


Tillväxttakten för förnybar energi beror delvis på att det är en bra investering. Kostnaderna för vind- och solenergi är vanligtvis lägre än för alternativen – både när det gäller fossila bränslen och rena energialternativ. Att bygga ut solenergi är ett av de billigaste sätten att öka elproduktionen, och elbehovet kommer fortsätta att öka i takt med att elektrifieringen fortsätter världen över.

Tillväxten av förnybar energi har också stöttats av regeringar världen över inom ramen för det globala arbetet med att minska koldioxidutsläppen. I en intervju med LA Times förklarar Abigail Ross Hopper, ordförande för Solar Energy Industries Association, att hon har sett Inflation Reduction Act leda till investeringar i solenergi, och tar upp att fler än 60 nya anläggningar för solcellstillverkning presenterats i USA det senaste året.

Medan inflation, höga räntor och tillgången på råmaterial även fortsatt innebär utmaningar för utbyggnaden av förnybar energi fortsätter den här spännande branschen att accelerera 2024. Innovationer inom solceller ökar effektiviteten i solenergiproduktionen varje år, och det kommer hjälpa elbolagen att leva upp till de växande energibehov.

Energilagringen växer parallellt med de förnybara energikällorna. Teknik för elproduktion där det behövs vissa miljöförhållanden för att producera energin (till exempel vind och solenergi, som endast kan generera energi när det är blåsigt eller soligt) behöver energilagring så att kunderna kan få energi när det behövs. Amerikanska EIA (Energy Information Administration) förväntar sig att batterilagringskapaciteten i USA nästan fördubblas 2024 om de planerade energilagringssystemen tas i drift enligt schema.

Lösningar från nVent i en förnybar värld

När efterfrågan på förnybar energi och batterilagring ökar innebär det nya möjligheter för nVent. nVent erbjuder en rad lösningar för förnybar energi som ansluter och skyddar system som genererar ström från förnybara källor, exempelvis vind och sol. Det här gäller till exempel robusta skåp för känslig utrustning och kontroller, strömanslutningar och överspänningsskydd för elektrisk utrustning och värmespårningsteknik för ett energieffektivt frostskydd och temperaturunderhåll.

nVent erbjuder även lösningar för batterilagringssystem, inklusive bland annat vätskekylningssystem, läckagedetektering, skåp, elektriska anslutningar, kraftdistribution, överspänningsskydd och åskskydd. Med sitt breda utbud av lösningar jobbar nVent för att tillhandahålla systemlösningar samt support kring design, konstruktion och installation så att våra kunder ska kunna uppfylla sina energilagringsbehov.

Både när det gäller batterilagring och förnybar energi är våra lösningar utformade för att ge bättre energieffektivitet, göra kritiska system mer motståndskraftiga, sänka arbetskostnaderna för konstruktion och installation, öka nyttjandegraden, sänka den totala ägandekostnaden, stärka säkerheten och förlänga de kritiska systemens livslängd.

RESURSER

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar.

RESURSER

Nyheter och insikter

Se alla nyheter

RESURSER

Kundberättelser

Se alla berättelser