Förenkla konstruktion och installation av seismiskt stöd för sprinklersystem

Seismic Protection
NYHETSARTIKEL
Förenkla konstruktion och installation av seismiskt stöd för sprinklersystem

Installation av sprinklersystem är en teknik som används i hög utsträckning i kommersiella byggnader för att ge skydd mot bränder, rädda människors liv och skydda kritiska system. Sprinklersystem installeras ofta i områden som även löper hög risk för seismisk aktivitet. Därför är det mycket viktigt att dessa system är väl skyddade i händelse av en jordbävning. Korrekt seismiskt stöd för sprinklersystem innebär att de utöver att de fortsätter att fungera i nödsituationer även ger skydd mot att bli risker i sig själva på grund av kollaps eller oönskad aktivering.  

Förståeligt nog är de koder som styr installation av seismiskt skydd rigorösa och komplexa. Konstruktion av ett funktionellt seismiskt stödsystem är en komplicerad process som påverkas av en byggnads konstruktion, placering och material. Dessutom kan tekniker och installatörer som inte är bekanta med konstruktioner för seismiskt skydd av sprinklersystem ha svårt att förstå koderna.  

För att förenkla processen och öka säkerheten för personer i byggnaden skapade nVents experter en serie lättlästa handböcker med förklaringar av internationella koder och standarder för seismiskt skydd. Dessa handböcker kan användas av installatörer som arbetar med seismiskt stöd för brandsprinkler, tekniker som vill förstå koder och standarder i praktiska tillämpningar bättre och inspektörer som behöver efter en visuell guide som tydliggör vad de ska leta efter vid seismiska inspektioner av brandsprinklersystem. nVent CADDY-handböckerna för seismiskt skydd framställs av professionella experter inom brandskydd och seismiskt skydd och övervakas av professor Stefano Grimaz, som är UNESCO-ordförande för arbetet med att minska risken för jordbävningar och öka resiliensen mot dem. 

Simplifying-Design-and-Installation-of-Seismic-Support-for-Sprinkler-Systems.jpg


Handböckerna innehåller steg-för-steg-anvisningar som förenklar komplexa koder och standarder, illustrerade diagram och ritningar som visar varje standardkrav och färgkodade förklaringar av koder för förstärkning, flexibilitet och fritt utrymme.  

”Seismisk förstärkning är ett viktigt fokus för nVent och vi åtar oss att utveckla säkra, snabba och enkla innovativa seismiska lösningar, digitala verktyg och branschutbildning för att göra seismiska lösningar enklare för våra partner, entreprenörer och konstruktörer”, säger Jeff Jackson, Global Seismic Business Leader för nVent.  

Seismiskt skydd är inte enkelt, men det är mycket viktigt. nVents sortiment av nVent CADDY-förstärkningsystem förser entreprenörer med tekniska lösningar av hög kvalitet. Genom att använda nVents säkra och lättinstallerade lösningar tillsammans med våra handböcker för seismiska lösningar kan installatörer och tekniker vara säkra på att kritiska nödsprinklersystem är skyddade och uppdaterade enligt gällande koder och standarder. Med vår handbok får du information om krav för svängningsstöd, flexibilitet och fritt utrymme på ett ställe.  

Beställ en kopia av vår handbok här. 

nVent History

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högprestandaprodukter och -lösningar som bidrar till att bygga en mer hållbar och elektrifierad värld.  

Ta reda på mer
ESG

ESG

ESG har varit en viktig del av vilka vi är och hur vi har varit verksamma sedan företaget etablerades. Hos nVent fokuserar vi våra ESG-insatser på tre områden: Människor, produkter och planeten.

Ta reda på mer
Community Involvement

Kultur

Vi ger medarbetare möjlighet att vara djärva, kreativa tänkare, vilket driver engagemang och höga prestationer. Vår kultur har belönats med ett antal utmärkelser. 

Ta reda på mer