Förenkla konstruktion och installation av seismiskt skydd för brandsprinklersystem

Seismic Protection
NYHETSARTIKEL
Förenkla konstruktion och installation av seismiskt skydd för brandsprinklersystem

 

Installation av sprinklersystem är en teknik som används i hög utsträckning i kommersiella byggnader för att ge skydd mot bränder, rädda människors liv och skydda kritiska system. Sprinklersystem installeras ofta i områden som även löper hög risk för seismisk aktivitet. Därför är det mycket viktigt att dessa system är väl skyddade i händelse av en jordbävning.  

Korrekt seismiskt skydd för sprinklersystem innebär att systemen både fortsätter att fungera i nödsituationer och att de inte själva blir till en risk på grund av kollaps eller oönskad aktivering.  

Det är inte konstigt att de koder som styr installationen av seismiskt skydd är rigorösa och komplexa. Konstruktion av ett funktionellt seismiskt skyddssystem är en komplicerad process som påverkas av byggnadens konstruktion, placering och material. Dessutom kan tekniker och installatörer som inte är bekanta med konstruktioner för seismiskt skydd av sprinklersystem ha svårt att förstå koderna.



För att förenkla processen och öka säkerheten för personer i byggnaden har nVents experter tagit fram en serie handböcker med en användarvänlig sammanfattning av internationella koder och standarder för seismiskt skydd. De här handböckerna kan användas av installatörer som arbetar med seismiska skyddssystem för brandsprinkler, ingenjörer som vill förstå koder och standarder i praktiska tillämpningar bättre samt inspektörer som behöver en visuell guide som tydliggör vad de ska leta efter vid seismiska inspektioner av brandsprinklersystem.  

Handböckerna innehåller stegvisa instruktioner som förenklar komplexa koder och standarder, illustrerade diagram och ritningar som visar varje standardkrav och färgkodade förklaringar av koder för förstärkning, flexibilitet och fritt utrymme.  

Seismic-Protection-Solutions.webp
Seismic-Bracing.webp
Seismic-Bracing-Solutions.webp

”Seismisk förstärkning är ett viktigt fokus för nVent och vi åtar oss att utveckla säkra, snabba och enkla innovativa seismiska lösningar, digitala verktyg och branschutbildning för att göra seismiska lösningar enklare för våra partner, entreprenörer och konstruktörer”, säger Jeff Jackson, Global Seismic Business Leader för nVent.  

Seismiskt skydd är inte enkelt, men det är mycket viktigt. nVents sortiment av nVent CADDY-förstärkningsystem förser entreprenörer med tekniska lösningar av hög kvalitet. Genom att använda nVents säkra och lättinstallerade lösningar tillsammans med våra handböcker för seismiska lösningar kan installatörer och tekniker vara säkra på att kritiska nödsprinklersystem är skyddade och uppdaterade enligt gällande koder och standarder.

Beställ en kopia av vår handbok här.

RESURSER

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar.

RESURSER

Nyheter och insikter

Se alla nyheter

RESURSER

Kundberättelser

Se alla berättelser