Skalbarhet är en viktig komponent i modern datainfrastruktur

Modern Data Infrastructure
NYHETSARTIKEL
Skalbarhet är en viktig komponent i modern datainfrastruktur

 

Datacenterkunders förväntningar och krav fortsätter att förändras med ny teknik och växande säkerhetsöverväganden. Dessa krav driver i sin tur innovation inom kraftdistribution, kylning och övervakningsteknik. 

Eftersom datacenteransvariga arbetar med att skapa datacenter för framtiden är skalbarhet för utrustning, inklusive kylning, ström och skydd, även fortsättningsvis en viktig faktor.  

Det finns fler än 5 000 datacenter i USA och kraven på datainfrastruktur ökar. Men de arbetsbelastningskrav som artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML) och databehandling med höga prestanda innebär kan inte uppfyllas genom att helt enkelt konstruera nya datacenter. 

Datacenter måste hitta kreativa lösningar som tillgodoser kundernas behov, inklusive skalning inom befintliga anläggningar. De här kraven försvinner inte – företag som konstruerar nya datacenteranläggningar måste även göra det med skalbarhet i åtanke. 

Modern-Data-Infrastructure-Image.jpg


Modularitet på racknivå är avgörande 

Modulbaserad datacenterutrustning gör det möjligt för datacenter att skala verksamheten allt eftersom efterfrågan ökar. Om datacenter byggs baserat på dagens kapacitetsbehov måste de snart byggas om och utvecklas ytterligare när tekniken förändras. Datacenteransvariga måste se till att de har kvar möjligheten att lägga till ytterligare rack eller utrustning i befintlig byggnadsinfrastruktur för att skala upp vid snabbt ökande efterfrågan som inte kan mötas i tid med större expansionsprojekt.  

Kylteknik har potentialen att öka behovet av modularitet. Kylsystem för olika typer av utrustning – till exempel vätskekylning med hög densitet för högprestandakretsar och hybridlösningar för IT-standardresurser – måste kunna läggas till och tas bort baserat på mängden installerad utrustning. Allt eftersom kyltekniken fortsätter att förbättras kan datacenter satsa på större IT-densitet. Det innebär dock att även kabel- och strömdistribution måste utformas med skalbar arkitektur i åtanke.  

Datacenteransvariga måste alltid kunna hantera och övervaka infrastrukturen för att göra bedömningar av var och när systemen ska uppgraderas. Användare av datacenter måste ha möjlighet att övervaka strömförsörjningen, kylningen och andra funktioner via fjärranslutning och i realtid för att säkerställa att systemen uppfyller deras krav.   

Modularitet som en komponent i utvecklingen av datacenterinfrastruktur 

Innovation inom IT- och datacenterbranschen utvecklas snabbt, särskilt med det paradigmskifte som AI-implementering innebär. Datacenteroperatörer måste hantera osäkerheten vad gäller framtida avvägning mellan luftkylda och vätskekylda driftsättningar, inte bara under det kommande året utan även under de kommande 5 eller 10 åren. Denna osäkerhet förvärras i och med utvecklingen av IT-systemarkitekturer och kretsinnovationer som gör det svårt att förutse framtida behov av kylnings- och elnätsinfrastruktur. Modularitet har därför blivit en avgörande faktor för att undvika överkapitalisering av datacentrets el- och kylningsinfrastruktur, vilket ger flexibilitet vid anpassning till ändrade behov. 

Modularitet för redundans 

Modulariteten har fler fördelar utöver skalbarheten – genom att använda prefabricerade och utbytbara tekniker kan datacentren upprätthålla en störningsfri drift med höga prestanda då viktiga komponenter alltid kan bytas ut vid behov. Vid val av höljen, strömdistribution, kabelhantering och vätskekylningslösningar för driftsättning i datacenter måste datacenteransvariga se till att de är utformade med skalbarhet och modularitet i åtanke. Till exempel ska kylaggregat kunna anslutas antingen till våra kylvätskefördelningsenheter eller till anläggningens vattenförsörjning, förutsatt att sådan infrastruktur finns på plats. På så sätt kan datacenteransvariga använda samma grenrör på racknivå oavsett om de använder teknik för vätska till luft, kylfördelningsenheter, anläggningens vätskeledningar eller en kombination av system. 

Skalbarhet på alla nivåer 

Anläggningstekniker som konstruerar, bygger om eller renoverar byggnader för datacenterbeläggning måste också ha skalbarhet i åtanke. Det kan innebära att installera mer infrastruktur för avancerade kylningsfunktioner som vätskeledningar till rack och rader. Det kan också innebära att tänka på framtida energikrav genom att budgetera för förnybar energi och energilagring på plats. Det kan kompensera för energianvändning, vilket gör att datacenter kan växa i densitet utan att det fysiska utrymmesbehovet ökar.  

nVent History

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högprestandaprodukter och -lösningar som bidrar till att bygga en mer hållbar och elektrifierad värld.  

Ta reda på mer
ESG

ESG

ESG har varit en viktig del av vilka vi är och hur vi har varit verksamma sedan företaget etablerades. Hos nVent fokuserar vi våra ESG-insatser på tre områden: Människor, produkter och planeten.

Ta reda på mer
Community Involvement

Kultur

Vi ger medarbetare möjlighet att vara djärva, kreativa tänkare, vilket driver engagemang och höga prestationer. Vår kultur har belönats med ett antal utmärkelser. 

Ta reda på mer