RDHX Pro utnämnt till bästa innovation inom datacenterkylning

Best Data Center Cooling Innovation RDHX Pro
NYHETSARTIKEL
RDHX Pro utnämnt till bästa innovation inom datacenterkylning

Vi är glada över att berätta att nVents Rear Door Heat Exchanger (RDHX) Pro har fått utmärkelsen Best data Center Cooling Innovation på DATACENTER Forum i Bukarest.  

Utvecklingen av AI och databehandling med höga prestanda (HPC) skapar ett allt större behov av bättre datacenterinfrastruktur. En viktig del av infrastrukturen är kylning. Högprestandakretsar genererar mycket värme när de är i drift, så de måste kylas kontinuerligt. Nya RDHX Pro är ett viktigt tekniskt framsteg för att driva effektivitet, skalbarhet och hållbarhet för teknik för databehandling med höga prestanda (HPC).  

När datacenter i allt högre utsträckning sätts under luppen för sin energiförbrukning är det viktigt att använda effektivare kylningsteknik för att minimera deras miljöpåverkan. Ny kylteknik på datacenter förbrukar mindre energi eftersom den blir mer effektiv, vilket minskar den totala energiförbrukningen. Det gör det också möjligt för datacenter att skala den mängd IT som de kan stödja utan att dramatiskt öka den energi som de förbrukar på kylning. Vätskekylning är ännu effektivare än luftkylning och överför värme från servrar till kylda vätskeledningar, en metod som snabbt blir allt mer populär bland datacenteransvariga. 

Best-Data-Center-Cooling-Innovation RDHX-Pro.jpg


Med RDHX Pro används vätskekylningsteknik i kombination med befintlig luftkylningsinfrastruktur för att skapa en effektiv kyld miljö på serverracknivå istället för kylning av ett helt rum. RDHX Pro passar in på platsen för bakdörren på ett serverrack och använder fläktar för att suga ut varm luft från serverracket över spiralen med kyld vätska i dörren innan den cirkulerar tillbaka in i rummet. RDHX Pro tillför denna kylningsteknik för bakdörrar till rack med upp till 78 kW högdensitetsrack (vid 14 °C/57 °F) och uppfyller kraven för den växande användningen av AI-förbättrad e tillämpningar, krav på högre energieffektivitet och hållbarhet och behovet av bättre utnyttjande av datacenterutrymme. 

Denna lösning är dessutom mycket skalbar och lätta att utföra service på. Eftersom datacenter reglerar värme från IT-utrustning med kylning på racknivån i stället för på rumsnivån kan datacenteransvariga installera fler RDHX-enheter där de behövs och endast kyla de områden där de har aktiv IT-utrustning i stället för att kyla ett helt rum där sådan utrustning står. Storlekar på 281 mm med fläktar och 241 mm utan fläktar innebär att RDHX Pro är branschens tunnaste kylenhet för bakdörrar. Fläktarna på dörren, pekskärmsstyrning och nätaggregaten kan bytas ut utan att stänga av enheten, vilket är mycket viktigt för en bransch där tillgänglighet dygnet runt är standard. 

Vid DATACENTER Forum-evenemanget presenterade nVent de senaste framstegen inom datacenterlösningar som förbättrar datacentrets prestanda, effektivitet och tillförlitlighet. Vårt expertteam fanns tillgängligt för att ge omfattande demonstrationer, svara på frågor och diskutera hur våra lösningar kan tillgodose specifika behov för våra datacenterkunder.  

RDHX Pro tilldelades nyligen också Product Innovation of the Year vid Minnesota Manufacturing Awards från Minneapolis/St. Paul Business Journal 

nVent History

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högprestandaprodukter och -lösningar som bidrar till att bygga en mer hållbar och elektrifierad värld.  

Ta reda på mer
ESG

Nyheter och insikter

På sidan Nyheter och insikter visas företagets senaste ekonomiska resultat, strategiska partnerskap och hållbarhetsinsatser, som visar på företagets engagemang för innovation och samhällsarbete när det gäller elektriska anslutningar och skydd.

Ta reda på mer
Community Involvement

Kultur

Vi ger medarbetare möjlighet att vara djärva, kreativa tänkare, vilket driver engagemang och höga prestationer. Vår kultur har belönats med ett antal utmärkelser. 

Ta reda på mer