Prefabricerade lösningar som överbryggar gapet mellan fältverksamhet och kontorsteam

Prefab Solutions Hero Banner
NYHETSARTIKEL
Prefabricerade lösningar som överbryggar gapet mellan fältverksamhet och kontorsteam

 

För att byggprojekt ska gå smidigt måste entreprenörer och kontorsteam vara inriktade på att lösa utmaningar på fältet. Många entreprenörer upplever att det ofta råder en atmosfär av ”vi mot dem” mellan fältverksamheten och kontorsteamen. Den här klyftan leder till motstridiga målsättningar, kommunikationsproblem och kostsam ineffektivitet.  

Prefabricerade lösningar kan bidra till att överbrygga den här klyftan, och på nVent tror vi att de bästa lösningarna uppstår i samarbete, särskilt när det gäller prefabricerade konstruktioner. Prefabricerade konstruktioner som skapas av kontorsteam i isolation utan avgörande kommentarer från fältpersonal håller i många fall inte måttet. Den här bristande kontakten kan resultera i att konstruktioner som ser effektiva ut på papperet inte fungerar i verkliga tillämpningar, vilket leder till förlorad tid och frustration på byggarbetsplatsen.

Våra lösningar tar itu med problemet direkt genom att centrera hela processen kring att fältverksamheten är involverad. Allt vi gör börjar med att förstå behoven och utmaningarna för dem på frontlinjen. Från koncept till slutförande, vår metod är fältdriven. Varje konstruktion har granskats, testats och godkänts av de personer som kommer att använda den på fältet, vilket garanterar att den inte bara är praktisk utan även anpassad till verkliga förhållanden.

Vi har skapat ett komplett sortiment av alternativ som är utformade för att passa elentreprenörers specifika behov. Vi finns här för att effektivisera arbetsflödet och öka effektiviteten i ditt projekt, från lagerförda prefabricerade elektriska produkter till helt anpassade konstruktionslösningar. Vi erbjuder flera nivåer av prefabriceringslösningar:  

Prefab Solutions Article Image.jpg


Lagerförda monteringsenheter: 

Våra lagerförda monteringsenheter består av populära och vanliga komponenter – perfekt för standardtillämpningar. Exempel på sådana är baskomponenter som låd-, fäste- och ringkombinationer, lätt tillgängliga och klara att användas när du behöver dem. De här monteringsenheterna är utformade för snabb och problemfri implementering. 

Anpassade monteringsenheter: 

Behöver du något som är mer specialanpassat? Med våra anpassade monteringsenheter kan entreprenörer specificera exakt vilka komponenter de behöver, även om de inte ingår i vårt lagerförda sortiment. nVents experter kan montera allt du behöver, från enkla konfigurationer till mer komplexa konstruktioner. Tänk dig en låda, ett fäste, en ring, kontakter och till och med en förinstallerad enhet med en skyddsplåt, där allt är konstruerat enligt dina specifikationer. Med vår egenutvecklade lådkonstruktion med öppen baksida kan entreprenörer dessutom utföra ledningsdragningar från lådans baksida under installationen, vilket sparar tid och arbete på arbetsplatsen. 

Projekt med fullständig konstruktion: 

För större och mer upprepningsbara projekt erbjuder vi en komplett nyckelfärdig lösning som omfattar allt från konstruktion till leverans. Vår tjänst för fullständig konstruktion omfattar monterad utrustning, särskilda projektledare för elprojekt, produktdetaljredovisning och -utformning, just-in-time-leverans och datorstödda konstruktionsinstallationsritningar.  

I alla våra lösningar sätter vi kvalitet och realtidstillämplighet i första rummet. Vi vidtar extra åtgärder för att säkerställa att monteringsenheterna levereras i perfekt skick, redo för installation, inklusive applicering av lim på varje enhetsanslutning för att förhindra att de lossnar under transport. Alla våra monteringsenheter inspekteras i fyra kritiska steg – enhetslinje, stabilitetslinje, slutmontering och packning – för att säkerställa att enheterna uppfyller våra höga standarder innan de når en arbetsplats. 

Fördelarna med fälttestade samarbetserbjudanden går utöver att bara leverera utmärkta prefabricerade produkter. Utformnings- och tillverkningslösningar som gör det möjligt för fältteam och kontorspersonal att arbeta som en samarbetsinriktad enhet ger inte bara högre effektivitet utan främjar även en kultur av ömsesidig respekt och tillit. Genom att fokusera på vad som verkligen fungerar ute på fältet kan tillverkare av prefabricerade produkter se till att alla lösningar de tillhandahåller är praktiska, tillförlitliga och konstruerade för framgång.

Läs mer om våra lösningar →

nVent History

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som bidrar till att bygga en mer hållbar och elektrifierad värld.  

Ta reda på mer
ESG

Nyheter och insikter

På sidan Nyheter och insikter visas företagets senaste ekonomiska resultat, strategiska partnerskap och hållbarhetsinsatser, som visar på företagets engagemang för innovation och samhällsarbete när det gäller elektriska anslutningar och skydd.

Ta reda på mer
Community Involvement

Kultur

Vi ger medarbetare möjlighet att vara djärva, kreativa tänkare, vilket driver engagemang och höga prestationer. Vår kultur har belönats med ett antal utmärkelser. 

Ta reda på mer