Skriv ut
Solutions in Preparation for Winter

nVent-lösningar inför vintern

När vintern närmar sig är det dags att preppa med nVent-lösningar. Vi erbjuder viktiga vinterskyddsanordningar såsom rörfrysskydd, värmesystem, avisning av tak och hängrännor samt kontroll och övervakning. nVent tillhandahåller lösningar som knyter ihop och skyddar viktig infrastruktur.

Skydda rören

Vid exponering för låga temperaturer kan vattenledningar och brandsprinklersystem frysa till och sprängas. Våra lösningar bidrar till att avhjälpa detta genom att skydda mot rörfrysning i vatten- och brandsprinklerledningar.

nVent RAYCHEM rörfrysskydd är flexibelt och lätt att fästa på rörens utsida för att förhindra att rören fryser, sprängs och orsakar vattenskador. XL-Trace Edge-systemen tillhandahåller en exakt värmenivå som förhindrar att vattenledningar fryser samtidigt som de minimerar energiförbrukningen.

XL-Trace Edge-system för brandsprinklersystem ger rörfrysskydd såväl ovan mark som i nedgrävda tillförselrör, stigarledningar, grenrör och grenrör med sprinklers när de körs i områden som utsätts för stark nedkylning.

Skydda tak, hängrännor och stuprännor

Isdammar kan bildas på tak, i hängrännor och i stuprännor, vilket hindrar vattenavrinningen och leder till vattenskador. Tunga istappar kan släppa från taket och orsaka allvarliga skador. Stillastående vatten bakom isdammar kan läcka in i innerväggarna och utrustningen. Våra system hjälper dig att skydda tak, hängrännor och stuprör.

nVent RAYCHEM-systemet för avisning av tak och hängrännor innehåller en rad olika lösningar som är utformade för att uppfylla verksamhetens krav. Bland våra lösningar finns till exempel issmältare för tak (RIM), täckande RIM-kabelhållare (CCB) och IceStop.

RIM-systemet är ett specialutvecklat dolt kabelsystem som minimerar risken för isbildning.

Den täckande RIM-kabelhållaren (CCB) är ett belagt aluminiumhölje som ger extra skydd mot mekaniska skador samtidigt som det ökar värmekabelns verkan.

IceStop är en avancerad specialbyggd lösning för effektiv avisning av tak och hängrännor – perfekt för kommersiella fastigheter i regioner med både lätt och tungt snöfall. Den kan kapas till rätt längd för enkel installation i plast-, koppar-, stål- eller aluminiumrännor, såväl som på platta eller vinklade tak, takdalar och överhäng.

Vi på nVent tror att säkrare system ger en tryggare värld. Vi ansluter och skyddar våra kunder med innovativa elektriska lösningar. Vi tillhandahåller kvalitetslösningar för säkerhet, komfort och prestanda riktade till yrkesverksamma inom fastighets- och infrastruktursdesign, bygg, drift och underhåll. Med nVent RAYCHEM-lösningar och -tjänster får du bättre säkerhet, komfort och prestanda inom allt från rörfrysskydd till flödesunderhåll, snösmältning och golvuppvärmning.