Skriv ut
sustainability and elecrtrification webpage straubenhardt

nVent stärker sitt hållbarhetsarbete med solpanelsprojekt i Straubenhardt

Hos nVent är miljöansvar en integrerad del av vår verksamhet. Som företag tror vi att innovation, anpassningsförmåga och kontinuerlig förbättring kan hjälpa oss att skydda naturresurser samtidigt som vi skapar värde för våra kunder och de samhällen där vi bor och arbetar.

2021 satte vi upp ambitiösa mål för att minska våra utsläpp av växthusgaser och öka vår användning av förnybar energi. Våra mål var att minska utsläppen av växthusgaser inom Scope 1 och Scope 2 med 25 % och nå 20 % förnybar energiförbrukning senast 2030. Men på bara ett år gjorde vi större framsteg än vi hade förväntat oss, och 2022 kunde vi stolt meddela att vi höjde våra mål.

nVent arbetar nu för att uppnå en minskning av växthusgasutsläppen med 50 % och en andel förnybar energi på över 25 % av den totala energiförbrukningen senast 2030. Vi är övertygade om att med vårt engagemang för innovation och anpassningsförmåga kan vi uppnå dessa nya mål och göra vår verksamhet mer miljövänlig.

Som en del av vårt engagemang för att utöka användningen av förnybar energi i nVent lanserade vi nyligen ett ambitiöst hållbarhetsprojekt i Straubenhardt, Tyskland. Projektet omfattar installation av 4 000 solpaneler på taket av vår anläggning år 2023. De beräknas generera 1,35 miljoner kWh förnybar energi per år och spara 284 ton CO2e, samt ge besparingar på cirka 320 000 dollar per år.

Den förnybara energi som produceras kommer att användas för nVents interna verksamhet, inklusive nyligen installerade laddningsstationer för elbilar. Att driva laddningsstationerna med solcellssystemet gör dem inte bara miljövänliga utan sänker även underhållskostnaderna och hjälper till att framtidssäkra installationen.

Sammantaget tar nVent ett viktigt steg mot att bekämpa den globala klimatförändringen genom att minska våra koldioxidutsläpp och öka vår användning av grön energi. Vi anser att dessa insatser är avgörande för att skydda vår planets naturresurser. Vi strävar efter att hitta nya och innovativa sätt att göra vår verksamhet ännu mer miljövänlig och att skapa värde för våra kunder och samhällen.

TA REDA PÅ MER (video) →