Skriv ut
nVent Enlogic PDUs

nVent-Hyperview-samarbete utökar övervakning och hantering av energidistributionsenheter

LONDON – 18 DECEMBER 2023 –nVent Electric plc (NYSE:NVT) (”nVent”), en global ledare inom elanslutnings- och skyddslösningar, meddelade idag de har inlett ett samarbete med Hyperview, en ledande molnbaserad plattform för hantering av datacenterinfrastruktur (DCIM). Samarbetet kommer att erbjuda datacenterkunder utökade kontroll- och hanteringsfunktioner för deras energidistributionsenheter (PDU).

nVent-PDU:er levererar stadig ström till datacenter och hjälper deras system att fungera smidigt. Eftersom operatörer inte alltid finns på plats måste de fjärrövervaka datacentersystemens funktioner som stödjer kundernas verksamhetskritiska drift. Den nya Hyperview--integreringen möjliggör bättre fjärrövervakning via molnet, inklusive uppdateringar och meddelanden i realtid. Kunder får möjlighet att övervaka sin driftstekniska (OT) utrustning sömlöst och kontrollera och uppgradera PDU:er säkert, förbättra säkerheten, främja hållbarhet och effektivisera verksamheten.

– Hos nVent bygger vi en mer hållbar och elektrifierad värld, säger Shubhayu Chakenbor, President för CIS Global, en del av nVent. Tack vare detta samarbete kan våra kunder övervaka och hantera verksamhetskritiska system bättre och därmed göra dem mer effektiva och säkrare. Kombinationen av Hyperviews innovativa DCIM-plattform och våra tillförlitliga PDU:er hjälper operatörer att hantera infrastrukturen mer effektivt än någonsin tidigare.

Integreringen med Hyperview erbjuder en säker arkitektur för åtkomst till en heltäckande hanteringspipeline för uttagsstyrning och leverans av fast programvara. Med detta framsteg får användare proaktiva meddelanden om tillgänglig fast programvara som bekräftar autenticitet, modellkompatibilitet och leverans. I tillägg till detta har uppgraderings- och återställningsprocessen förenklats med automatiserad ändringshantering och -dokumentation.

– Säkerhet är av största vikt för infrastrukturhantering, i synnerhet med avseende på OT-utrustning på avlägsna platser, säger Jad Jebara, President och CEO för Hyperview. Genom att ge driftsteam möjlighet att fjärrövervaka, styra uttag och utföra uppgraderingar av fast programvara kan de förstärka sin infrastruktur, minska behovet av resor och minska personalens arbetsbelastning.

Om nVent
nVent är en ledande global leverantör av elanslutnings- och skyddslösningar. Vi är övertygade om att våra innovativa ellösningar möjliggör säkrare system och säkerställer en tryggare värld. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som ansluter och skyddar en del av världens mest känsliga utrustning, byggnader och viktiga processer. Vi erbjuder ett komplett utbud av skåp, elanslutningar och lösningar för fästning och värmehantering, med branschledande märken som är uppmärksammade internationellt för deras kvalitet, tillförlitlighet och innovation. Vårt huvudkontor ligger i London och vårt ledningskontor är beläget i Minneapolis i USA. Vår robusta portfölj med ledande elproduktmärken sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden och omfattar nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF och TRACER. Ta reda på mer på www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF och TRACER är varumärken som ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag.

Om Hyperview
Hyperview är den ledande molnbaserade plattformen för hantering av datacenterinfrastruktur (DCIM) som ger företag möjlighet att optimera kapacitet, minska ström- och energiförbrukning, minska kostnader och undvika avbrott. Den kraftfulla och lättanvända plattformen omfattar funktioner för tillgångshantering, energihantering, energi- och miljöövervakning, kapacitetsplanering och 3D-visualisering. Ta reda på mer på www.hyperviewhq.com.

Mediakontakt
Stacey Wempen
Director, External Communications
nVent
+1-763.204.7857
[email protected]

Rajan Sodhi
Chief Marketing Officer
Hyperview
+1-1.866.612.3637 ank. 105
[email protected]