nVent vinner pris för årets produktinnovation

Innovation of the Year Banner
NYHETSARTIKEL
nVent vinner Product Innovation of the Year, teammedlem uppmärksammad som Emerging Leader vid Minnesota Manufacturing Awards

Ny ledare inom tillverkning – Kristin Hanson

Kristin Hanson.jpg

Kristin Hanson leder nVents nordamerikanska strategiska inköpsteam. Hennes starka förhandlings- och ledarskapsförmåga har hjälpt nVent att uppnå betydande besparingar i materialproduktivitet, vilket ger oss möjlighet att återinvestera i vår verksamhet. Kristin Hanson uppnådde dessutom 100 % kvarhållande i sitt team under de tolv senaste månaderna på en arbetsmarknad med stor konkurrens. Denna stabilitet innebar att hon kunde ge inköpsorganisationen processförbättringar.

Kristin Hanson strävar efter att utveckla nästa generations kvinnliga talanger inom strategiska inköp. Oavsett om någon är intresserad av att bli en del av hennes team eller någon annan funktion är Kristin Hanson villig att dela sina erfarenheter. Nästan två tredjedelar av hennes team består av kvinnor och för många av dessa medarbetare har Kristin Hanson givit stöd för tillväxtmöjligheter. En kvinnlig medarbetare som har bytt funktionsgrupp och blivit befordrad inom de två senaste åren berättade att hon ”älskar kulturen och den tydliga karriärbanan” i Kristin Hansons team.

Kristin Hanson är en mentor för andra kvinnor som en aktiv medlem i vår medarbetareresursgrupp Global Women’s Network. Hon tvekar aldrig att kontakta behövande kvinnor och är alltid villig att dela sina erfarenheter och råd. Kristin Hanson har stark tilltro till kvinnors styrka att stödja varandra och åtar sig att skapa en mer inkluderande och rättvis arbetsplats.



Produktinnovation – RDHX Pro

Tillväxten inom AI och högpresterande databehandling driver ett allt större behov av bättre datacenterinfrastruktur. Kylning är en viktig del av infrastrukturen. Högpresterande kretsar alstrar mycket värme när de är i drift och måste därför kylas kontinuerligt. Nya nVent Rear Door Heat Exchanger (RDHX) Pro är ett viktigt tekniskt framsteg som driver effektivitet, skalbarhet och hållbarhet för högpresterande databehandlingsteknik.

I takt med att datacenter granskas hårdare avseende deras energiförbrukning är det viktigt att använda mer effektiv kylningsteknik för att minimera deras miljöpåverkan. Datacenter kan förbrukar mindre energi på kylningsteknik eftersom den blir mer effektiv, vilket minskar den totala energiförbrukningen. Detta gör det dessutom möjligt för datacenter att skala den mängd IT de kan stödja utan dramatisk ökning av den energi som de förbrukar på kylning. Vätskekylning är ännu effektivare än luftkylning och överför värme från servrar till kylda vätskeledningar, en metod som snabbt blir allt mer populär bland datacenteransvariga.

RDHX Pro använder vätskekylningsteknik i kombination med befintlig infrastruktur för luftkylning för att skapa en effektivt kyld miljö på serverracknivå istället för kylning av ett helt rum.

RDHX Pro.jpg

RDHX Pro passar in på platsen för bakdörren på ett serverrack och använder fläktar för att suga ut varm luft från serverracket över spiralen med kyld vätska i dörren innan den cirkulerar tillbaka in i rummet. RDHX Pro tillför denna kylningsteknik för bakdörrar till rack med upp till 78 kW högdensitetsrack (vid 14 °C/57 °F) och uppfyller kraven för den växande användningen av AI-förbättrad e tillämpningar, krav på högre energieffektivitet och hållbarhet och behovet av bättre utnyttjande av datacenterutrymme.

Denna lösning är dessutom mycket skalbar och lätta att utföra service på. Eftersom datacenter reglerar värme från IT-utrustning med kylning på racknivån i stället för på rumsnivån kan datacenteransvariga installera fler RDHX-enheter där de behövs och endast kyla de områden där de har aktiv IT-utrustning i stället för att kyla ett helt rum där sådan utrustning står. Storlekar på 281 mm med fläktar och 241 mm utan fläktar innebär att RDHX Pro är branschens tunnaste kylenhet för bakdörrar. Fläktarna på dörren, pekskärmsstyrning och nätaggregaten kan bytas ut utan att stänga av enheten, vilket är mycket viktigt för en bransch där tillgänglighet dygnet runt är standard.

Vi är mycket nöjda med att våra produktteams innovationer uppmärksammas för deras inverkan på vertikala marknader med hög tillväxt och vi gratulerar Kristin och tackar henne för hennes meningsfulla bidrag till nVent. Grattis! Läs hela listan med pristagare här.

RESURSER

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar.

RESURSER

Nyheter och insikter

Se alla nyheter

RESURSER

Kundberättelser

Se alla berättelser