Skriv ut
Renewable Generation

Icke-metalliska skåp och förnybar elproduktion

Varför välja icke-metalliska skåp för solenergitillämpningar?

I takt med att världen blir mer hållbar och eldriven är förnybar energi en avgörande del av de globala insatserna för att minska koldioxidutsläppen. Solenergi är en av de snabbast växande sektorerna inom förnybar energi och individer, företag och länder investerar i tekniken för att minska växthusgasutsläpp. Solenergiinstallationer från amerikanska företag har fördubblats sedan 2019.

Solenergi kräver en mängd teknisk utrustning som måste skyddas från miljöpåverkan. Skåp är väldigt viktiga. De skyddar känslig utrustning mot yttre påfrestningar och hjälper ingenjörer att hantera värme. För solenergitillämpningar kan icke-metalliska skåp vara ett utmärkt val. Det här är varför:

1. Hållbarhet och livslängd

Solcellsanläggningar placeras ofta i utsatta miljöer. Utrustning kan utsättas för stark sol (högt solvärmetillskott), kraftiga vindar, sand som blåser in och andra miljöfaktorer som gör det svårt att skydda den känsliga tekniken som används för att generera solenergi. Icke-metalliska skåp är mycket hållbara och klarar höga påfrestningar. Det finns flera olika material inom kategorin icke-metalliska skåp som kan anpassas efter specifika miljöbehov. nVents icke-metalliska skåp genomgår dessutom stöttålighetstester för att säkerställa att de klarar belastningen. Högkvalitativa icke-metalliska skåp har också lång livslängd. Solcellsanläggningar blir mer hållbara när skåpen inte behöver bytas ut lika ofta.

2. Enkel transport och installation

Icke-metalliska skåp är lättare och mindre än metallskåp, vilket gör dem enklare att transportera och installera. När installatörer måste resa till avlägsna platser för att bygga solcellsanläggningar kan det vara svårt att transportera och modifiera skåp i rostfritt stål. Enklare transport och installation ökar också säkerheten för installatörerna.

nVent-insikter: Icke-metalliska skåp →

3. Värmehantering

Vid användning av solenergi i varma, soliga miljöer är det viktigt att hålla elektroniken vid lämpliga driftstemperaturer. Ingenjörer kan installera kylsystem, men det är också viktigt att minimera den värme som kommer in. Eftersom icke-metalliska skåp har sämre värmeledningsförmåga än råmetall blir de inte lika varma när solen skiner på dem. Å andra sidan kan deras låga värmeledningsförmåga leda till att värme från utrustningen kapslas in i skåpet. Överhettning kan avsevärt minska elektronikens livslängd. NVent har ett kalkylverktyg som ingenjörer kan använda för att se till att systemen fungerar vid lämpliga driftstemperaturer.

Läs mer om nVents icke-metalliska skåplösningar