Navigera i AI Heat Wave: Trender inom vätskekylning ökar effektiviteten och prestandan

Liquid Cooling Trends Driving Efficiency and Performance Hero Image
NYHETSARTIKEL
Navigera i AI Heat Wave: Trender inom vätskekylning ökar effektiviteten och prestandan

Vätskekylningen är här för att stanna. Efterfrågan på AI och högpresterande databehandling ökar, och datacenterchefer brottas med hur de ska hantera högre värmebelastningar. Samtidigt har trycket ökat att driva hållbarhet, eftersom datacenter har börjat ses som stora resurskonsumenter. Båda dessa trender driver på antagandet av vätskekylning.

Vätskekylningssystem erbjuder både ett alternativ och ett komplement till traditionell luftkylning som kan förbättra energiförbrukningen, sänka driftskostnaderna och öka hållbarheten. Eftersom vätska ger en mycket större värmeöverföringskapacitet - 3 500 gånger högre än luft - och kan komma närmare värmekällan än luft, kan vätskekylningssystem avsevärt förbättra strömanvändningseffektiviteten (PUE). Som vi delade med oss av i vår senaste hållbarhetsrapport kan vätskekylning ge en potentiell förbättring av PUE på upp till 45 % jämfört med luftkylning.

Microsoft publicerade nyligen en studie som visar att byte från luftkylning till kylplattor kan minska utsläppen av växthusgaser och energibehovet med ungefär 15 procent och vattenförbrukningen med 30 till 50 procent över datacentrens hela livslängd.

Det är dock inte alltid lätt för datacenteroperatörer att byta till vätska. De måste ta hänsyn till driftstopp, byggkostnader och miljöpåverkan samtidigt som de måste ta reda på hur de ska driftsätta nästa generations chips i en snabbt föränderlig bransch. Om man tittar på 2026 och framåt finns det flera trender som datacenterchefer bör vara beredda på när de tänker på vätskekylning och hållbarhet i datacentret.

Liquid-Cooling-Trends-Driving-Efficiency-and-Performance-Story-Image.jpg

Stöd för effektivitet även utan flytande infrastruktur

Många datacenter brottas med utmaningen att stödja nästa generations chips och göra sin verksamhet mer energieffektiv. I en idealisk värld skulle många datacenter vara utrustade med flytande infrastruktur för varje rack. Byggprojekt och efterinstallationer av datacenter kan dock medföra längre stilleståndstider och kräva betydande tid och ekonomiska åtaganden. Medan anläggningens vätskeledningar till varje rack säkert hjälper till att driva ett mer energieffektivt datacenter, kan byggprojekt ha miljömässiga nackdelar, eftersom byggprocessen är mycket vatten- och energiintensiv. Att bygga nya datacenter är en lång process, och det är viktigt för hållbarheten att branschen ser till att få ut så mycket data som möjligt av det befintliga fotavtrycket.

Vätske-till-luft-teknik kan hjälpa. Värmeväxlare med vätska till luft kan hjälpa datacenterchefer att driftsätta vätskekylning utan att förlita sig på anläggningens vatten genom att köra en sluten slinga av vätska genom rack och sedan avvisa värme i luften, där den kan hanteras av befintliga kylsystem. LTA-kylsystem kan stödja högpresterande databehandling och nästa generations teknik och kan bidra till att minska driftskostnaderna samtidigt som drifttid och tillförlitlighet bibehålls.

Colocation datacenter kan också använda LTA-teknik för att köra högpresterande datorkluster inom sina anläggningar, vilket hjälper dem att diversifiera sin verksamhet och förbättra effektiviteten. LTA-enheternas modulära design hjälper även datacenter att expandera i takt med att kylbehovet ökar, vilket ger bibehållen flexibilitet för att förbättra kapaciteten utan långa eftermonteringsprojekt.

Spara vatten med vätskekylning

Det kan verka kontraintuitivt, men skickligt konstruerade vätskekylningssystem kan faktiskt använda mindre vatten än luftkylning. Många luftkylda datacenter använder evaporativ kylning för sin luftkonditionering. Evaporativa kylsystem använder stora värmeväxlare för att fånga värme från rumsluft som har värmts upp av DEN. Dessa värmeväxlare transporterar sedan värme med hjälp av vatten, som kyls genom att köra den över kylkuddar, avdunsta vattnet i luften. Eftersom vatten förångas som en del av denna process, måste det ersättas genom externa källor.

Många vätskekylningssystem använder slutna slingor som återvinner vatten genom rack. Dessa vätskeledningar behöver bara uppdateras för vattenkvalitetsproblem och kan kylas med andra vätskeledningar som ger bättre värmeöverföringskapacitet och fler möjligheter till hållbarhet. Värme som transporteras med vatten kan återanvändas för andra tillämpningar som uppvärmning av byggnader, issmältning, jordbruk, avloppsrening eller lokala värmesystem. Detta lägger till ytterligare ett lager av hållbarhet till datacenter och förvandlar en vattenintensiv process där värme avleds till ett mer effektivt system där värme återanvänds.

Vätskekylning bortom racket

Datacenter kan också öka hållbarheten genom att använda vätskekylning i anläggningsinfrastruktur, till exempel energilagring. Reservkraft är avgörande för datacenter eftersom branschen kräver 24/7 upptid, oavsett störningar eller fluktuationer i det lokala elnätet.

Dessutom, när fler och fler datacenter börjar generera sin egen energi för att minska beroendet av nätet och förbättra motståndskraften, behöver de energilagring på plats för att balansera skillnader i energiproduktion och energianvändning. Solenergi kan till exempel förbättra datacentrets övergripande hållbarhet avsevärt, men det är bara möjligt att generera solenergi under dagen när solen är framme. Energilagring kan bidra till att frikoppla produktion och användning av energi.

Utrymmet är begränsat i datacenter, så energilagringsinstallationer måste ta så liten plats som möjligt. Vätskekylning kan förbättra energitätheten i energilagringsapplikationer på samma sätt som det kan förbättra chipdensiteten. Att köra flytande ledningar genom rack med batterier bidrar till att upprätthålla säkerheten genom att hålla batterierna från överhettning samtidigt som designers kan placera fler batterier i närheten, vilket förbättrar energitätheten. På så sätt kan innovationer i datacentret tillämpas på dess stödjande infrastruktur, vilket förbättrar säkerheten och hållbarheten.

Service av vätskekylningssystem

I äldre luftkylningssystem är det viktigt för datacenteransvariga att hantera luftflödet och inloppstemperaturerna för att tillgodose behoven hos flisen som kyls. I dessa tillämpningar är kylningen dock bunden till hela rummet, så enskilda system har inte lika stor direkt inverkan på kylningsprestanda.

I vätskekylningsapplikationer är datorkraften direkt knuten till kylsystemets prestanda eftersom kylslingan går hela vägen till chipet. Om kylningen går ner, även tillfälligt, kommer den att störa driften av datacentret och skada utrustningen. Tidsskalorna för överhettning, avstängning av utrustning och katastrofala fel är ofta mindre än 30 sekunder. Detta kräver en mycket ändamålsenlig och lösningsdriven metod för installation och underhåll av kylsystem.

En sida av underhåll som är värt att nämna specifikt är vätskehantering. Kyldistributionsenheten är hjärtat i datacentret, och efter denna analogi är vätskan blodet. Om vätskorna inuti kylledningarna inte behandlas och filtreras på rätt sätt kan det leda till biotillväxt, korrosion, nedsmutsning av kylplattor, skräp i kylslingor och i slutändan skador på utrustningen. Med miljontals dollar av IT som sitter inuti datacenterrack finns det inte mycket utrymme för misstag. Det är viktigt att datacenterpersonal antingen förstår eller samarbetar med någon som förstår hur man hanterar vattenkvaliteten.

Hanteringen av vattenkvaliteten sträcker sig från installation till kylutrustningens livslängd. Det inkluderar ofta regelbunden filterrengöring och byte, spolning av sekundära rörledningar under installation eller före leverans för att förhindra biotillväxt innan systemet slås på, periodisk vätsketest och sanering för att säkerställa vätskans kvalitet. Det är viktigt för datacenteransvariga att välja kylutrustning som är lätt att underhålla och att ha en plan för att upprätthålla vattenkvaliteten innan utrustningen installeras.

Med fokus på tillförlitlighet och effektivitet strävar nVent efter att tillhandahålla banbrytande kylningslösningar som är skräddarsydda för att möta kraven från moderna datacenter och högpresterande miljöer. Läs mer om nVent:s omfattande portfölj och expertis, inklusive datacenterlösningar: Datacenter och nätverk | nVents DATALÖSNINGAR

About nVent

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som bidrar till att bygga en mer hållbar och elektrifierad värld.

Få veta mer
Data Center and Networking Solutions

Datacenterlösningar

Vi har mer än 15 års erfarenhet av vätskekylning och nVents ingående expertis kring tekniska tillämpningar och globala närvaro gör att vi kan skapa effektiva lösningar som ger optimal prestanda och hög tillförlitlighet i miljöer för avancerad databehandling.

Få veta mer
Community Involvement

Kultur

Vi ger medarbetare möjlighet att vara djärva, kreativa tänkare, vilket driver engagemang och höga prestationer. Vår företagskultur har belönats med ett antal utmärkelser.

Få veta mer
ESG

Nyheter och insikter

På sidan Nyheter och insikter visas företagets senaste ekonomiska resultat, strategiska partnersamarbeten och hållbarhetsinsatser som demonstrerar företagets åtagande avseende innovation och samhällsengagemang i branschen för elanslutningar och skydd.

Få veta mer