Skriv ut
Products sustainable future main

NVent-produkter och -lösningar bidrar till en mer hållbar framtid

NVents vision för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) 2022: Innovativa lösningar som ger effektivitet, säkerhet och minskad resursförbrukning, vilket skapar en mer hållbar framtid.

”I takt med att världen fortsätter att elektrifieras är nVent väl positionerat för att påverka utvecklingen positivt genom våra produkter och lösningar”, säger Aravind Padmanabhan, Executive Vice President och Chief Technology Officer. ”Att främja hållbarhet och säkerhet är en viktig del av vår identitet som företag, och vi håller det målet i fokus när vi fortsätter att utveckla innovativa lösningar för våra kunder.”

Utvecklingen av ESG-positiva produkter hos nVent vägleds av våra tre fokusområden för ESG-produkter - miljövänliga material, miljöanpassad design och säkerhet för slutanvändare. Dessa tre kategorier etablerades 2021 för att sätta ramverket för hur vi bidrar till en säkrare och mer hållbar värld.

Miljövänliga material

Vi strävar efter att använda miljövänliga material som är tillverkade av biologiskt nedbrytbara, återvinningsbara eller återanvändbara material. Detta inkluderar material som innehåller färre kemikalier med restriktioner och sällsynta råvaror där så är möjligt. Dessa insatser omfattar även användning av återvinningsbara och återanvändbara förpackningar, användning av material med högsta möjliga återvinningsgrad, användning av färre kemikalier och material med restriktioner samt val av material med längre livslängd.

Miljöanpassad design

Vi strävar efter miljöanpassade konstruktioner med lägre miljöpåverkan genom att förlänga produkternas livslängd, förbättra energieffektiviteten och minska efterfrågan på råvaror. Vi strävar efter att utforma produkter som minskar koldioxidavtrycket och ökar effektiviteten genom fjärråtkomstteknik, minskar avfallet till deponi genom återanvändning, förbättrar produktens och kundens användningseffektivitet och använder minimala och återvinningsbara förpackningar.

Säkerhet för slutanvändare

Vi utvecklar lösningar som är enkla att använda, förbättrar slutanvändarnas säkerhet och upplevelse och hjälper våra kunder att förbättra säkerheten i verksamheten. Slutanvändarens säkerhet kan bland annat främja enklare hantering och transport, möjliggöra installationsmetoder med lägre risk, hålla viktig infrastruktur i drift vid nödsituationer och utforma produkter som kan installeras utan verktyg eller med färre verktyg.

Under 2021 satte nVent upp långsiktiga produktmål med fokus på att utveckla produkter och lösningar med positiv ESG-påverkan. Vi fortsätter att genomföra vår strategi och göra framsteg mot våra långsiktiga mål.

Vår process för introduktion av nya produkter (NPI) på nVent omfattar ett poängsystem med tydliga definitioner, riktlinjer och rutiner som driver investeringar i hållbar innovation. Vi använder olika metoder för att engagera intressenter och samla in synpunkter från viktiga målgrupper om våra produkter. År 2022 hade 76 % av nVents nya produkter i vår aktiva NPI-pipeline en positiv ESG-påverkan. Den här procentandelen representerar produkter som bidrog till minst ett av de tre fokusområdena för produkter. Vi fortsätter att öka medvetenheten och förväntningarna vid utveckling av produkter och lösningar som har en positiv inverkan.

Vi har också börjat analysera utvärderingar av produktens livscykel. Detta inkluderar processen att utvärdera de potentiella miljöeffekterna i samband med alla stadier av en produkts livscykel. Eftersom miljörelaterade produktdeklarationer blir allt viktigare för våra kunder och intressenter utvärderar vi vårt tillvägagångssätt för att anpassa oss till bästa praxis och integrera den i vår produktstrategi. År 2023 planerar vi att samarbeta med våra kunder och distributionskanaler för att identifiera möjligheter till återanvändbara förpackningar och bidra till en mer cirkulär ekonomi.