Skriv ut
esg-stories

nVent använder återvunnet material från konsumenter för förpackningar till flätade ledare

nVent-teamet har tagit sig an ett ambitiöst projekt för att främja hållbara förpackningar för nVent ERIFLEX flätade ledare genom att övergå till 100 % återvunnet material (PCR) från konsumenter från och med den 10 juli 2023. Förändringen av förpackningen leddes av nVent-teamet i Andrezieux, Frankrike, inklusive Frederic Bizet, produktmarknadschef, och Thierry Varillon, tekniker. Genomförandet av denna hållbarhetsförbättring kommer att minska nVents miljöpåverkan – övergången från polypropen till 100 % PCR-polyeten kommer att minska koldioxidutsläppen, och nVent kommer att använda mindre nyproducerade, icke-återvunna material i sina förpackningar.

Förändringen av förpackningarna ligger i linje med nVents vision för ESG-produkter: innovativa lösningar som ger effektivitet, minskad resursförbrukning och säkerhet för att skapa en hållbar framtid. Vid tillverkningen av hållbara produkter fokuserar nVent på tre kategorier: miljövänliga material, miljövänlig design och säkerhet för slutanvändare. För att uppfylla standarderna i dessa viktiga kategorier är nVent beroende av medarbetare som Bizet och Varillon för att genomföra förbättringar och omsätta målen till åtgärder.

Under de senaste åren har nVent fått feedback från kunder om att ändra förpackningsmaterialet för sina produkter för att göra det mer hållbart. Bizet och Varillon tog på sig uppgiften att hitta en lösning. nVent har traditionellt använt nytillverkad plast i sina flätade ledarhöljen, eftersom andra material inte har samma hållfasthet och hållbarhet. För fyra månader sedan introducerade nVents leverantör PCR-materialet, vilket ledde till förpackningstester och slutligen till att det nya och förbättrade materialet togs i bruk. Användningen av 100 % PCR-polyeten har många fördelar, bland annat en uppskattad minskning av koldioxidutsläppen från tillverkningen av förpackningar för flätade ledare med 62 %.

Övergången till PCR-material har medfört vissa utmaningar. ”Vi måste organisera oss så att vi inte skickar blandade förpackningar till våra kunder när vi producerar med den nya förpackningen”, säger Bizet.

För att lösa detta problem har nVent infört en FIFO-organisation (First In First Out) för att säkerställa att gamla och nya förpackningar inte blandas. Efter införandet av detta nya förpackningsmaterial fortsätter nVent att söka efter mer hållbara lösningar för andra produktförpackningar. NVent strävar efter att bidra till en mer hållbar framtid och införandet av återvunnen plast för paketering av flätade ledare är ett steg i rätt riktning.