Skriv ut
Sustainable Hot Water Solutions

Hur bidrar HWAT-tekniken till hållbarhet i kommersiella byggnader och till säkerhet och bekvämlighet för de boende?

Här följer en frågestund med Bob Silva. Bob är marknadsföringschef för nVent Thermal Management med över 20 års erfarenhet av drift, försäljning, produkthantering och marknadsföring för elektriska värmespårningsprodukter.

Vad betyder HWAT för dem som inte känner till termen?

System för upprätthållande av varmvattentemperatur (Hot Water Temperature Maintenance, HWAT) är en teknisk lösning som används för att skapa ett enkelriktat varmvattenförsörjningssystem som kan öka effektiviteten, säkerheten och vattenbesparingen för kunderna. HWAT-system används i flerfamiljshus, bostadsrätter och bostadshus, samt i hotell, kontor, sjukhus, skolor och andra kommersiella och institutionella byggnader.

Ett HWAT-system består av sensorer vid varmvattenberedarna, en elektronisk styrenhet för att reglera vattentemperaturen samt isolering och självreglerande värmekablar på vattenledningarna för att bibehålla varmvattentemperaturen vid användningsstället. Detta system kan leverera varmvatten direkt när användaren vrider på kranen, vilket nästan helt eliminerar vattenförbrukningen medan man väntar på att varmvattnet ska värmas upp.

Hur bidrar HWAT-system till hållbarhet inom varmvattenförsörjning?

Traditionella varmvattensystem återcirkulerar vatten genom en cirkulationsslinga och sedan återförs oanvänt vatten till varmvattenberedaren och värms upp igen för att hålla det tillräckligt varmt för att tillgodose behoven hos användaren. Återcirkulationssystem kräver att varmvattenberedaren är minst fem grader varmare än den önskade temperaturen vid kranen, eftersom vattnet förlorar värme när det cirkulerar genom rören. Den här överhettningsprocessen slösar energi. HWAT-system håller vattentemperaturen konstant i hela systemet utan återcirkulation. Genom att eliminera återcirkulationssledningar sparas även material i konstruktionen.

En viktig komponent i HWAT-systemet är HWAT-styrenheten. Förutom flexibel temperaturreglering ger styrenheterna energibesparingar genom att på ett intelligent sätt endast använda den effekt som behövs för att upprätthålla temperaturerna. Dessutom är självreglerande värmekablar i sig effektiva, eftersom de inte leder ström när kabelns temperatur når en viss punkt – detta innebär att kablarna inte förbrukar energi när de inte behövs.

Vilka ytterligare fördelar ger HWAT-system byggnadens användare?

Förutom energibesparingar gör HWAT-systemen det enklare att göra individuella mätningar för varje enhet, eftersom systemet är enkelriktat. Det gör det enklare för enskilda personer att följa och hantera sin egen vattenförbrukning. Dessutom kan HWAT-temperaturstyrsystem effektivt upprätthålla de temperaturer som krävs för hantering av legionella. För ytterligare information om lämplig utformning, installation, drift, underhåll och hantering av byggnadens vattensystem för att minimera risken för legionellasjukdomar, se ASHRAE 188-2018 och CIBSE TM13: 2013.

Förutom hållbarhet, effektivitet och säkerhetsskäl för att implementera HWAT är dessa system också väldigt praktiska. Vem vill inte ha varmvatten direkt? Att inte behöva vänta på att vattnet eller duschen ska värmas upp sparar inte bara vatten utan skapar också en mer positiv vardag för användaren.

Vad utmärker nVent HWAT-system jämfört med andra alternativ?

Vi är ledande inom självreglerande värmeteknik. Vi patenterade och tillverkade den första kommersiellt tillgängliga självreglerande värmekabeln och har lång erfarenhet inom området. Dessutom används vår övervaknings- och styrteknik överallt, från produktion av rena bränslen till issmältning. Vår erfarenhet av den underliggande teknik som utgör dessa system är avgörande för att kunna ge våra kunder råd om de bästa lösningarna för deras specifika behov. Tack vare vår expertis och vårt breda sortiment är våra lösningar enkla att specificera, säkra och extremt tillförlitliga. Våra värmekablar, komponenter och styrsystem är konstruerade och certifierade som ett system för att optimera installation och prestanda.