Skriv ut
GrassRoots

Medarbetargruppen GrassRoots leder återvinningsarbetet under ombyggnaden

Vårt medarbetarresursgrupp GrassRoots spelar en viktig roll i att leda förbättringar av miljövänlighet och hållbarhet inom nVent. I samarbete med anläggningens ledning bidrar GrassRoots-medlemmar från hela världen med nya perspektiv och idéer som hjälper nVent att bli mer hållbara.

Ett av de sätt som GrassRoots har hjälpt nVent att bli mer miljövänligt är genom att verka för återvinningsarbete. Nyligen visade GrassRoots-anställda vid nVents Electrical and Fastening Solutions-anläggning i Solon i Ohio prov på engagemang och kreativt tänkande under en ombyggnad av ett av anläggningens kontor.

När en av nVents kontorsplatser genomgick en större renovering tog en grupp GrassRoots-medlemmar på sig att hjälpa till att minska mängden avfall som uppstod. I början på ombyggnadsprojektet förde medarbetarna fram idén om att återanvända föråldrad kontorsutrustning i stället för att slänga den. De idéerna övergick snabbt i mer omfattande diskussioner om hur anläggningen kunde förbättra och minska sitt avfallsflöde under hela ombyggnadsprocessen.

Teamet satte upp donationslådor med skyltar på hela kontoret och samarbetade med det team som ledde ombyggnaden för att förhindra att kontorsutrustning som kunnat fylla minst en container skulle slängas. De insatserna var inte bara bra ur hållbarhetssynpunkt, utan medarbetare kunde ta hem kontorsutrustning som annars skulle ha kasserats.

Genom att sätta upp flygblad överallt i kontoret och uppmuntra medarbetare att ta med sig saker hem kunde teamet återanvända cirka 50 arkivskåp i metall, 50–75 stolar, 25 whiteboards och 10 skrivbord i trä. Det material som inte togs av medarbetare, bland annat cirka 1 000 hängmappar, över 100 treringade ringpärmar och många mappsystem, donerades till olika samhällsorganisationer som hade behov av dem.

Och den här minskningen av avfall är inte en engångsföreteelse. Tack vare Solons GrassRoots-medlemmar har EFS-segmentet utvecklat ett ramverk för att minska avfall som alla ombyggnadsprojekt inom nVent kan beundra och lära sig av. Ramverket används nu vid ombyggnaden av en annan nVent EFS-anläggning i Solon.