Skriv ut
Grass Routs Green Community Challenge

Grass Roots slutför 2023 års gröna pendlingsutmaning

Vår medarbetarresursgrupp (ERG) Grass Roots har just avslutat nVents tredje årliga gröna pendlingsutmaning. För att uppmärksamma nollutsläppsdagen den 21 september deltog nVents medarbetare i en tre månader lång utmaning som gick ut på att pendla grönt i så stor utsträckning som möjligt.

Det var 2008 som Ken Wallace lanserade nollutsläppsdagen med orden ”Ge miljön en dag ledigt” i Kanada. Sedan dess har initiativet spritt sig över hela världen. Tanken bakom nollutsläppsdagen är att öka medvetenheten och minimera den enorma påverkan som användningen av fossila bränslen har på miljön och världens klimat. Av den anledningen har man enats om att ge världen andrum i en dag den 21 september varje år, bland annat genom att hålla användningen av olja och kol till ett absolut minimum.

ERG:en satte upp ett mål om minst 20 000 miles [cirka 32 186 km] pendling med nollutsläpp, vilket medlemmarna överträffade med råge. Totalt pendlade 76 nVent-anställda över 60 000 miles [cirka 96 560 km], vilket gav 25 ton mindre koldioxidutsläpp i atmosfären. Personalen planterade även 1 000 träd för att fira denna bedrift genom #teamtrees.org. För varje år som Grass Roots har deltagit i utmaningen har de genomgående överträffat målen.

”Det känns hoppingivande att se hur engagemanget växer för varje år som går och den effekt som Grass Roots Green Commuting Campaign har fått. Vi fullkomligen krossar målen vartenda år, och i år överträffade vi målet med mer än 40 000 miles [ca 64 373 km]! Jag blir inspirerad”, säger Erica Ikin, Lean Engineer och en av två ordföranden för Grass Roots. ”Anställda över hela världen har visat att de värnar om planeten och kan vidta åtgärder för att minska sitt reseavtryck och därmed även koldioxidutsläppen. Det är det som är själva kärnan i nVents och Grass Roots gemensamma mission och ESG-målen för planeten: att bli mer miljömässigt hållbara och minska vår miljöpåverkan.”