Fyra trender inom energilagring 2024

Energy Storage Solutions
NYHETSARTIKEL
Fyra trender inom energilagring 2024

 

 

Energilagring är en viktig teknik när vi ska bygga en mer hållbar och elektrifierad värld. Energilagring är processen att lagra överskottsenergi som genereras vid en viss tidpunkt och spara den till senare när efterfrågan är högre. 

Energilagring är en viktig faktor för framväxande teknik inom många branscher. Batterilagring är avgörande om vi ska nå målen kring ren energi och bättre kunna använda förnybara resurser samtidigt som näten och priserna hålls stabila. 

När behovet av förnybar energi ökar måste vi hitta effektiva sätt att lagra den här energin, så att den är tillgänglig för kunderna när de behöver den som mest. 2024 kan vi förvänta oss fyra trender inom energilagringen. 

nVent-3D-H88991-LithiumBatteryEnergyStorageBWR-2-EN-2301.webp


Större batterilagringskapacitet

U.S. Energy information Administration anger att batterilagringskapaciteten i USA förväntas fördubblas under 2024. Batterilagringskapaciteten i USA ökat mycket sedan 2021. Till slutet av 2024 kan den öka med 89 % om utvecklarna tar alla planerade energilagringssystem i drift enligt avsett schema. Mot slutet av 2024 planerar utvecklarna dessutom för närvarande att utöka den amerikanska batterikapaciteten till mer än 30 gigawatt.

Kostnadsminskning

Batteritillverkningsindustrins tillväxt har gett lägre priser och större tillgänglighet av batterier. Kostnaderna för energilagring har förändrats snabbt de senaste åren. National Renewable Energy Laboratory förutspår en minskning av kostnaderna för batterilagring de närmaste åren. Det här beror på ökad tillgång, effektivare tillverkning och skattemässiga incitament enligt Inflation Reduction Act. Faktorer som efterfrågan i branschen, begränsningar i leveranskedjan eller expansioner kan påverka energilagringens beräknade kostnader. De här prissänkningarna är till nytta för stationära lagringsanläggningar och elfordon.

Batteriers energidensitet

När batteriernas energidensitet ökar så minskar även systemens fotavtryck, men den högre värmebelastningen från fler batterier i mindre utrymmen innebär att det behövs bättre värmehanteringssystem. För att hantera den här värmen kan systemleverantörerna använda vätskekylda batterimoduler så att de får bättre effektivitet och livslängd.

Ökad försäljning av elfordon

Försäljningen av elfordon förväntas slå nya rekord under 2024. Enligt Bloomberg förväntas den globala försäljningen av elfordon öka med 21 % 2024 och nå 16,7 miljoner enheter. För att klara alla nya elfordon behöver elnätet hjälp från energilagringssystem så att effekten kan buffertlagras. Utan energilagringssystem som backar upp laddningsinfrastrukturen för elbilar kan vårt nät ha svårt att hantera den ökade belastningen.


Energilagring är en del av vår framtid

Även om energilagring är en viktig del av vår hållbara framtid står branschen inför ett antal utmaningar. När efterfrågan på förnybar energi ökar byggs fler energilagringsinstallationer med högre effektdensitet. Det här genererar mer värme som måste hanteras. Dessutom kan energilagringsprojekt vara dyra, så energilagringsföretag måste identifiera och förmedla långsiktiga fördelar och identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar för sina kunder. Det är också viktigt att implementera säkerhetsåtgärder för energilagringssystem, särskilt i storskaliga installationer, för att motverka cybersäkerhetshot och fysiska hot som läckage eller bränder.

nVents sortiment med skåp, avancerad klimatkontroll och vätskekylning samt eldistributionssystem används till att ansluta och skydda batterilagringssystem. Vår expertis inom kylning och effekthantering i datacenter gör oss väl positionerade för att hjälpa våra kunder inom energilagring med innovativa lösningar.

De här förutspådda trenderna för 2024 inom energilagring bidrar till vår omställning till förnybar energi och det globala åtagandet att minska utsläppen av växthusgaser. Vi måste fortsätta hantera utmaningarna kring att utöka energilagringen samtidigt som vi skapar en mer hållbar och elektrifierad värld.

RESURSER

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar.

RESURSER

Nyheter och insikter

Se alla nyheter

RESURSER

Energilagring

nVents lösningar för energilagring