Energilagring i distribuerade energitillämpningar: 5 kritiska överväganden

Energy Storage in Distributed Energy Applications Hero
NYHETSARTIKEL
Energilagring i distribuerade energitillämpningar: 5 kritiska överväganden

Vårt elnät förändras, blir mer distribuerat och mer förnybart än någonsin tidigare. Batterilagring är en kritisk teknikkomponent för att minska vårt beroende av fossila bränslen och bygga en koldioxidsnål framtid. Utan den kommer denna förändring att vara omöjlig. Mikronät, nollbyggnader och lokala förnybara energikällor möjliggörs genom energilagring.

En distribuerad energiresurs (DER) är ett elproduktionssystem som innehåller flera småskaliga enheter som ligger närmare efterfrågan i motsats till ett centraliserat kraftverk och distributionsnät. DER kallas även ett distribuerat elnät. Energileverantörer spelar en allt viktigare roll i övergången till renare energisystem, eftersom företag och enskilda konsumenter lägger till energigenereringskapacitet i sina hem och företag.

Det finns grundläggande skillnader mellan traditionell fossil energi och förnybar energi som används i ders. Vind- och solenergi är beroende av vinden som blåser och solen skiner, medan centraliserade icke-förnybara resurser som kol kan brännas när kraft behövs.

Detta möjliggörs av energilagring

Energilagring är avgörande i distribuerade energisystem för att frikoppla tiden för energiproduktion från tiden för energiförbrukning. Genom att använda energilagring kan konsumenter som använder system som soltak på taket till exempel generera el när det är soligt ute och distribuera den senare under toppen av energibehovet på kvällen.

Energy-Storage-in-Distributed-Energy-Applications-Story-Image.jpg

Därför spelar energilagringssystem en central roll för att främja målen för ren energi genom att förbättra ett effektivt utnyttjande av förnybara resurser och samtidigt förbättra nätens tillförlitlighet och prisstabilitet.

Viktiga överväganden för att genomföra energilagring

International Renewable Energy Agency uppskattar att 90 procent av världens el kan komma från förnybara energikällor år 2050. Detta kräver en massiv ökning av förnybar elproduktion. Det finns dock några viktiga överväganden att tänka på när man implementerar energilagring:

Mindre fotavtryck: Med tanke på det begränsade fysiska utrymmet som finns tillgängligt i olika tillämpningar som nätinstallationer, laddningsstationer för elfordon (EV) och kommersiella byggnader och bostadshus är det avgörande att minska utrymmet för energilagringssystem. Detta innebär att optimera teknik och design för att maximera lagringskapaciteten inom ett mindre fysiskt fotavtryck.

Infrastrukturstöd: Energilagringsanläggningar kräver lämpligt infrastrukturstöd för att rymma batterier och tillhörande komponenter. Detta inkluderar överväganden för kylsystem, elektriska anslutningar och strukturstöd för att förbättra effektiv drift och säkerhet.

Skalbarhet: Förmågan att skala energilagringssystem efter efterfrågan är kritisk, särskilt i tillämpningar där tillväxt förväntas, såsom mikronät och EV-laddningsstationer. Modulära konstruktioner som möjliggör enkel expansion eller replikering av lagringskapacitet kan stödja framtida behov effektivt.

Regelefterlevnad: Det är mycket viktigt att lagstadgade standarder och riktlinjer som rör säkerhet, miljöpåverkan och nätsammankoppling följs. Att bekräfta att energilagringsanläggningar uppfyller alla relevanta regler och standarder är avgörande för ett framgångsrikt genomförande.

Kostnadseffektivitet: För att bedöma den totala kostnadseffektiviteten hos energilagringslösningar måste en användare väga initiala kostnader och underhållskostnader mot potentiella besparingar och/eller nya affärsmöjligheter från förbättrad energihantering. Implementering av system som ger en gynnsam avkastning på investeringen under hela livscykeln är nyckeln till en utbredd användning.

Teknik för att stödja dessa överväganden

De som vill implementera energilagring i distribuerade nätapplikationer måste hitta rätt teknik. Även om behoven kan vara olika beroende på installationens omfattning och många OEM-tillverkare kommer att sälja kompletta system, kommer prestandan hos följande tekniker att påverka prestandan hos energilagringssystemen som helhet.

Kylteknik: För att bibehålla både prestanda och säkerhet måste batterierna kylas. Det finns ett brett utbud av kylteknik som används i energilagringssystem beroende på effekttätheten hos en viss installation. För många system är luftkonditionering en bra lösning. Luftkylning blir effektivare och många företag tittar på de köldmedier de använder för att göra dem mer miljövänliga. För större installationer eller applikationer med högre energitäthet är vätskekylningstekniken, där kylda vätskeledningar transporterar värme från batterier till en kylare, det bästa alternativet på grund av överlägsen effektivitet och effektivitet.

Flexibla ledare som samlingsskenor eller flätor kan underlätta integrationen av energilagringssystem i trånga utrymmen genom att minimera kraven på böjradie. Dessa lösningar möjliggör enklare installation och ett minskat totalt fotavtryck jämfört med traditionella kabel- och flänssystem.

Avancerad batteriteknik är grundläggande för energilagringssystem. Litiumjonbatterier används ofta på grund av deras höga energitäthet, skalbarhet och relativt långa livslängd. Litiumjärnfosfattekniken har kommit långt och bidrar till att minska den totala energikostnaden (TCOE) för energilagringsanvändare.

Avancerade material: Utvecklingen av avancerade material och miljöskydd, såsom lätta och hållbara kapslingsmaterial, tillförlitliga packningar och kapslingskonstruktioner, termiska kabelbeläggningar, brandbeständiga material och låg rökfri nollhalogen isolering, bidrar till säkerhet, effektivitet och livslängd för energilagringssystem.

Efterfrågan på energilagring kommer att fortsätta att växa när statliga investeringar i infrastruktur ökar över hela världen, mikronät blir vanligare och elfordon blir allmänt antagna.

Att minska fotavtryck samtidigt som tillförlitligt miljöskydd, vätskekylning och effektiv eldistribution och jordning för energilagringssystem kommer att vara en utmaning för batterimodultillverkare, kraftföretag, kommersiella byggnader och andra. Att tänka på dessa utmaningar och utveckla teknik för att ta itu med dem nu kommer att hjälpa energilagringsföretag att komma före konkurrenterna.

TCOE:s energilagringslösningar förenklar design, inköp, tillverkning och installation på plats samtidigt som nVent förbättrar TCOE. Våra lösningar kan möta ett brett spektrum av applikationer och miljöer. Utforska våra energilagringslösningar: Energilagring | nVent KRAFTBOLAG

About nVent

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som bidrar till att bygga en mer hållbar och elektrifierad värld.

Få veta mer
Data Center and Networking Solutions

Datacenterlösningar

Vi har mer än 15 års erfarenhet av vätskekylning och nVents ingående expertis kring tekniska tillämpningar och globala närvaro gör att vi kan skapa effektiva lösningar som ger optimal prestanda och hög tillförlitlighet i miljöer för avancerad databehandling.

Få veta mer
Community Involvement

Kultur

Vi ger medarbetare möjlighet att vara djärva, kreativa tänkare, vilket driver engagemang och höga prestationer. Vår företagskultur har belönats med ett antal utmärkelser.

Få veta mer
ESG

Nyheter och insikter

På sidan Nyheter och insikter visas företagets senaste ekonomiska resultat, strategiska partnersamarbeten och hållbarhetsinsatser som demonstrerar företagets åtagande avseende innovation och samhällsengagemang i branschen för elanslutningar och skydd.

Få veta mer