Emerging Trends for Electrical System Design for Evolving Energy Infrastructure

Emerging Trends for Electrical System Design for Evolving Energy Infrastructure Hero
NYHETSARTIKEL
Emerging Trends for Electrical System Design for Evolving Energy Infrastructure

Enligt National Electrical Manufacturers Association: S Grid Resilience Study, förväntas efterfrågan på el för att driva amerikanska hem, företag, transport och mer att växa med 50% fram till 2050. Globalt sett har efterfrågan på el ökat dubbelt så snabbt som den totala efterfrågan på energi under det senaste decenniet. Denna förändring accelererar i takt med att den globala efterfrågan på elfordon ökar och konsumenter, företag och regeringar söker mer hållbara sätt att generera elkraft.

Att utforma effektiva energiinfrastruktursystem innebär en noggrann balans mellan tekniska, miljömässiga och mänskliga faktorer. Upprättande av en genomtänkt konstruktion förbättrar systemets tillförlitlighet och ökar dessutom dess bidrag till en hållbar framtid. Det finns fem trender som nätoperatörer och elingenjörer behöver hålla ett öga på.

Distribuerade energiresurser (ders) för förbättrad energiresiliens

Ders är småskaliga, lokala energikällor som kan producera, lagra och distribuera energi till användarna. De omfattar vanligtvis förnybar energiproduktion som sol eller vind, batterilagringssystem och ett distributionsnät. Storskaliga projekt som laddningsstationer för fordonsparker och verksamhetskritiska applikationer som datacenter och allmännyttiga företag kan dra nytta av DER-tekniken för att förbättra motståndskraften och öka tillförlitligheten. Dessa system kan också minska energikostnaderna genom att använda lagrad kraft under tider då nätström är särskilt dyr.

Energilagring är avgörande i distribuerade energisystem för att frikoppla tiden för energiproduktion från tiden för energiförbrukning. Följaktligen kan energilagringssystem också spela en central roll i att förbereda energisystem för att hantera miljöhot och stödja människor genom tider när nätström inte är tillgänglig.

Emerging Trends for Electrical System Design for Evolving Energy Infrastructure Story Image

Mikronät växer fram som kritiska infrastrukturkomponenter

Idag behöver alla tänka på mikrosystem. Oavsett om ditt primära fokus är elektrifiering av fordonsflottor, batterilagring eller kylteknik, måste varje ingenjör tänka på hur deras tekniska expertis passar in i ett mikronät. För leverantörer av EV-infrastruktur, hur ska du säkerställa tillräcklig strömtillgänglighet med datacenter och andra applikationer som tar mer bandbredd? För OEM-tillverkare av batterienergilagring, gör du tillräckligt för att se till att dina lösningar kan användas i olika energigenereringsapplikationer? Har du den expertis inom utomhustillämpningar som krävs för att tillhandahålla vätskekylningslösningar för lagring av batterienergi för kylteknik?

Det primära ansvaret för elnätet är att säkerställa att el finns tillgänglig för samhällen, men ökande tryck på nätet på grund av elefterfrågan, åldrande infrastruktur, integration av förnybara energikällor, extrema väderhändelser och cybersäkerhetshot gör det jobbet allt svårare. Mikronät har potential att mildra eller lösa många av de problem som modern elektrisk infrastruktur står inför, men de kräver att ingenjörer med olika specialiteter arbetar nära tillsammans för att utforma effektiva system, minimera risker och förseningar och förbättra säkerheten. Ingenjörer måste förstå vad de inte vet och bygga starka partnerskap som fokuserar på att designa kompletta system.

Ökade miljö- och personalskyddsbehov

Eftersom orkaner, bränder och andra extrema väderhändelser blir vanligare måste världen vidta åtgärder för att förbättra energimotståndskraften. Strömavbrott som orsakas av extremt väder kan påverka kritiska tjänster som akutinsatser, sjukhus och kommunikationsnät.

Förnybara energisystem är ännu mer sårbara eftersom de ofta arbetar i utmanande och ibland tuffa miljöer. Konstruktion för miljömässig hållbarhet är väsentlig för att upprätthålla drifteffektivitet och livslängder. Komponenter måste vara vattentäta för att kunna motstå regn, snö, fukt, extrema temperaturer och UV-exponering. För system som installeras i kust- eller industriområden måste material vara beständiga mot saltvattenkorrosion eller kemisk exponering.

Säkerhet är också av största vikt vid design och drift av förnybara energisystem för att skydda personalen under installation, drift och underhåll. Säkerhetsmekanismer omfattar jordning, feldetektering och funktioner för automatisk avstängning i nödsituationer.

Förändrade behov av nätservice och underhåll

I takt med att nätet förändras för att inkludera mer förnybar energi och batterilagring, förändras också service- och underhållsbehoven. Ett väl utformat system för förnybar energi måste underlätta effektiv service och underhåll under hela dess livslängd. Modulära komponenter förenklar byten och uppgraderingar, vilket minimerar stilleståndstider. För att kunna förhindra fel är det viktigt att schemalägga underhållsplaner och implementera förebyggande underhållsprotokoll baserade på driftdata. I tillägg till detta är det viktigt att skapa en layout av elkomponenter som underlättar åtkomst till viktiga komponenter för rutinmässig inspektioner och reparationer.

Det är också viktigt att utforma system med tydlig märkning, tillgängliga komponenter och standardiserade säkerhetsrutiner för att stödja utbildad personal. Utbildningsprogrammen måste uppdateras kontinuerligt för att säkerställa att de är relevanta för de aktuella förhållanden som personalen kommer att möta på fältet.

Elektriska balanskrav för förnybara energisystem

Att upprätthålla rätt elektrisk balans i energisystem är ett grundläggande steg, men ett som inte kan ignoreras eftersom energisystem snabbt förändras och utvecklas. I detta arbete ingår att välja komponenter som kopplar samman utrustning för förnybar energiproduktion som solpaneler och vindkraftverk till elnätet. UL1741 är en viktig säkerhetsstandard som reglerar växelriktare, omvandlare och styrenheter som används i system för förnybar energi. Det är avgörande att säkerställa efterlevnad av UL1741 för elnätsbundna installationer, eftersom det intygar att komponenter uppfyller säkerhets- och prestandakrav. Implementering av rätt konstruktion för systemens elbalans stödjer sömlös energiomvandling, minimerar förluster och stödjer kompatibilitet med elnätet.

Att utforma energiinfrastruktursystem innebär en noggrann balans mellan tekniska, miljömässiga och mänskliga faktorer. Genom att hålla ett öga på de överväganden som anges i den här artikeln kan ingenjörer arbeta med sina partners för att uppnå optimal systemprestanda samtidigt som risker och kostnader minskas och den globala energiinfrastrukturen förbereds för en mer hållbar framtid.

nVent energilagringslösningar förenklar design, inköp, tillverkning och installation på plats samtidigt som den totala energikostnaden förbättras. Våra lösningar kan möta ett brett spektrum av applikationer och miljöer. Utforska våra energilagringslösningar: Energilagring | nVent KRAFTBOLAG

About nVent

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som bidrar till att bygga en mer hållbar och elektrifierad värld.

Ta reda på mer
Data Center and Networking Solutions

Datacenterlösningar

Vi har mer än 15 års erfarenhet av vätskekylning och nVents ingående expertis kring tekniska tillämpningar och globala närvaro gör att vi kan skapa effektiva lösningar som ger optimal prestanda och hög tillförlitlighet i miljöer för avancerad databehandling.

Ta reda på mer
Community Involvement

Kultur

Vi ger medarbetare möjlighet att vara djärva, kreativa tänkare, vilket driver engagemang och höga prestationer. Vår företagskultur har belönats med ett antal utmärkelser.

Ta reda på mer
ESG

Nyheter och insikter

På sidan Nyheter och insikter visas företagets senaste ekonomiska resultat, strategiska partnersamarbeten och hållbarhetsinsatser som demonstrerar företagets åtagande avseende innovation och samhällsengagemang i branschen för elanslutningar och skydd.

Ta reda på mer