Innovation för Jordens dag: Hållbara lösningar från nVent

Earth Day Innovations Story Assets
NYHETSARTIKEL
Innovation för Jordens dag: Hållbara lösningar från nVent

Jordens dag är ett utmärkt tillfälle att tänka på hur vi kan skydda och bevara vår planet bättre. När vi firar denna viktiga dag är vi glada över att kunna berätta om flera av våra innovativa lösningar som kan driva hållbarhet och minska miljöpåverkan för våra kunder. Hos nVent strävar vi efter att utveckla teknik som förbättrar effektivitet, minskar avfall och bidrar till en grönare framtid. Läs vidare för att ta reda på hur nVent arbetar med vår bransch för att förbättra hållbara metoder, inom allt från energieffektiva kylsystem till lösningar för smarta elnät.  

Vätskekylning 

Nästa införandet av nästa generations teknik, t.ex. AI, ökar efterfrågan på data och databehandling. Mer avancerade kretskortsteknik alstrar mer värme och har de metoder som används för att kyla utrustning i datacenter stora konsekvenser för hållbarhet.  

Effektiv och hållbar vätskekylningsteknik är ett stort behov för den växande datacenterbranschen och nVent är ledande inom utveckling, tillverkning och installation av denna teknik. Vätskekylningslösningar kan erbjuda betydligt högre energieffektivitet än traditionella luftkylningsmetoder, eftersom vätskekylning kan installeras närmare värmekällan i ett IT-system och vätskor har högre värmeöverföringskapacitet än luft. Faktum är att vätskekylning kan ge upp till 45 % högre effektivitet med avseende på energiförbrukning (ett mått på datacenters energieffektivitet) jämfört med luftkylning.  

Våra produkter för vätskekylning kan hjälpa datacenter att använda mindre vatten, eftersom vätskan i våra system cirkulerar i en sluten slinga i IT-infrastrukturen. Avledning av värme via vattensystem med sluten slinga kan hjälpa till att minska belastningen på luftkylningssystem och samtidigt öppna möjligheter till återanvändning av värme genom att använda det varma vattnet i frostskydd och issmältning, uppvärmning och till och med jordbrukstillämpningar 

Earth-Day-Innovations-Story-Image.png


Effektiva elanslutningar 

Våra elanslutningsprodukter utgör en viktig grund som bidrar till att säkerställa säker och tillförlitlig elkraft för människor över hela världen. Det är väsentligt att skapa säkra och tillförlitliga elanslutningar för att bygga ett tillförlitligt elnät med ren energi. När energi går förlorad medan den överförs mellan olika delar av elutrustning, t.ex. växelriktare och transformatorer, minskas det övergripande systemets effektivitet.  

Energilagring kan användas för att minska belastningen på elnätet under tider med hög belastning och är avgörande för förnybar energi. När elbehovet ökar spelar energilagringstekniken viktig roll för effektiv hantering av kraftdistribution och bidrar till förbättrad motståndskraft i elnätet. I tillägg till detta möjliggör energilagring expansion av förnybar energi genom att skapa möjligheten producera och använda energi vid olika tidpunkter. Våra avancerade elanslutningar hjälper våra kunder att förbättra strömdensitet, minska materialanvändning, minska utrustningars vikt och storlek, förbättra säkerhet och minska stilleståndstider. Våra anslutningslösningar kan anpassas i fabriken för att uppfylla exakta kundspecifikationer, vilket gör installation enklare och snabbare och minskar potentiella felpunkter inom elsystem. 

Energihantering 

nVents energihanteringslösningar hjälper datacenter att hantera energiförbrukningen mer effektivt. Våra intelligenta kraftdistributionsenheter (PDU) övervakar strömförbrukningen och varnar i händelse av strömtoppar eller andra problem. Dessa insikter på distans och i realtid hjälper datacenteroperatörer att identifiera utrustning som använder för mycket ström eller når brytargränser och avhjälpa dessa potentiella problem snabbt och säkert. 

Effektiv drift av nästa generations IT-utrustning kan vara en utmaning i takt med att energikrav förändras och den energidensitet som krävs för rack med högteknologisk utrustning växer. I takt med att datacenter fortsätter att expandera behöver datacenteroperatörer system för att leverera rätt mängd el till utrustning och samtidigt hålla sig inom kylsystemets kapacitet att hantera dessa värmelaster. Datacenter måste dessutom hantera elleverans kontinuerligt så att energi används effektivt och utrustning hålls skyddad. 

Vi hanterar denna utmaning med kraftfulla smarta PDU:er som installeras i datacenterrack och övervakar datacentermiljön aktivt. De söker kontinuerligt efter hot från överbelastning av elkretsar och eventuella fysiska eller miljömässiga förhållanden som kan innebära risker för viktiga databehandlingslaster. Med hjälp av smart kraftdistribution kan datacenter minska sin energiförbrukning med upp till 10 %.  

Skydd för förnybar energi 

Producenter av förnybar energi står inför ett tryck på att producera mer energi än någonsin tidigare. Våra specialiserade skåp skyddar installationer för förnybar energi i krävande miljöer, inklusive avlägsna solpanelsinstallationer och vindkraftverk på land och till havs. I takt med att elnäten blir smartare kräver elnätsoperatörer mer känslig elutrustning för att reglera kraftproduktion och -distribution.  

Vi skyddar infrastruktur för kraftproduktion och -distribution. Övergången till förnybar energi kräver att elnätsoperatörer utnyttjar ström från förnybara energikällor som ligger längre bort från den plats där energin ska förbrukas. Detta kräver att de konstruerar nya överföringsledningar och transformatorstationer för att styra ren ström från avlägsna solenergi- och vindkraftsinstallationer till de samhällen där den behövs. Vi använder vår tillämpningsexpertis tillsammans med våra sortiment med åskskydds- och jordningslösningar för att skydda överföringsledningar och transformatorstationer mot naturliga och mänskliga störningar som blixtnedslag, regn och manipulering. 

Ta reda på mer om nVents hållbarhetsinnovation i avsnittet Produkter i vår hållbarhetsrapport för 2024! 

About nVent

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som bidrar till att bygga en mer hållbar och elektrifierad värld.  

Ta reda på mer
Data Center and Networking Solutions

Datacenterlösningar

Med fler 15 års erfarenhet av vätskekylning gör nVents djupa tekniska tillämpningserfarenheter och globala närvaro det möjligt att skapa effektiva lösningar som säkerställer optimala prestanda och hög tillförlitlighet för avancerade databehandlingsmiljöer för våra partner.

Ta reda på mer
Community Involvement

Kultur

Vi ger medarbetare möjlighet att vara djärva, kreativa tänkare, vilket driver engagemang och höga prestationer. Vår kultur har belönats med ett antal utmärkelser. 

Ta reda på mer
ESG

Nyheter och insikter

På sidan Nyheter och insikter visas företagets senaste ekonomiska resultat, strategiska partnersamarbeten och hållbarhetsinsatser som demonstrerar företagets åtagande avseende innovation och samhällsengagemang i branschen för elanslutningar och skydd.

Ta reda på mer