Upptäcka olika typer av kylsystem för datacenter

Different Types of Data Center Cooling Systems Hero Image
NYHETSARTIKEL
Upptäcka olika typer av kylsystem för datacenter

I och med att datacenterboomen fortsätter har kylningslösningar en viktig roll. Datacenter behöver kylsystem för att kretsarna ska fungera smidigt och utrustningsfel inte ska inträffa. Det finns många olika typer av datacenterkylsystem som tillgodoser olika behov för datacenter, där fokus ligger på att köra olika typer av kretsar.  

Datacenteransvariga söker ständigt uppnå höga prestanda för sina kunder. För att dra nytta av förbättrade prestanda, nya affärsmöjligheter och nya typer av arbetsbelastningar, som nästa generations teknik möjliggör, måste datacenteransvariga maximera kylningsprestanda. I många situationer, inklusive driftsättning av tillämpningar för artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML), har datacenter korsat en linje där kylning av högeffektsutrustning med luftkylning inte är tillräcklig. 

När luftkylningssystem måste arbeta övertid för att upprätthålla nödvändiga driftstemperaturer i takt med att efterfrågan ökar kan anläggningar drabbas av utrustningsfel, oplanerade driftstopp och höga energikostnader. För många datacenter kan vätskekylning fungera bättre samtidigt som det sparar energi och gör driften mer hållbar.    

Vätskekylning ökar snabbt i popularitet bland datacenteransvariga och krävs för många AI- och ML-tillämpningar. Vid vätskekylning används exakt kyld vätska för att fånga upp och transportera bort värme från IT-utrustning. Vätskekylning är mer effektiv eftersom vätskan har en mycket större värmeöverföringskapacitet än luft och kan komma närmare värmekällan. Vätskekylning kan hjälpa datacenteransvariga att öka kapaciteten, förbättra effektiviteten och minska energiförbrukningen för kylsystemen. År 2023 värderades marknaden för vätskekylning för datacenter till cirka 3,2 miljarder dollar och värderingen beräknas nå 16,4 miljarder dollar år 2032. 

Liquid-Cooling-Story-image.jpg


Det finns fyra huvudsakliga typer av vätskekylning:    

Vätska till luft 

Kylsystem med vätska till luft ger vätskekylning av kretsar även i den luftkylda anläggningsinfrastrukturen genom att kylvätskan cirkulerar i ett rack från en enhet som är placerad bredvid datacenterracket. Den här typen av kylning kräver ingen vätskekylningsinfrastruktur på anläggningsnivå, vilket gör den idealisk för äldre datacenter som försöker utöka sina nuvarande system för att anpassa dem till nästa generations kretsar. Kylning med vätska till luft är en viktig hållbarhetsteknik eftersom den snabbt kan användas för att kyla de hetaste delarna av datacentret med energieffektiv vätskekylning. 

Luft till vätska   

Kylsystem med luft till vätska kyler ned utrustningen i ett rack med hjälp av luft och kyler sedan den varma luften med vätskeledningar innan den släpps ut i rummet. Detta gör hela systemet mer effektivt eftersom hela rummet inte behöver kylas ned till den temperatur som krävs för kretsar. För kylning med luft till vätska krävs vätskekylningsledningar på anläggningen men det ger effektiv vätskekylning till datacenter som kör kretsar som är avsedda att luftkylas.  

Direkt till krets 

Vid kylning direkt till krets placerar tekniker en kylfläns direkt på serverkorten, vilket gör att vätskeledningar kan kyla kretsen direkt. Sådana system måste vara noggrant konstruerade på grund av deras närhet till IT-system. För dem krävs en extern kylmedelsfördelningsenhet (CDU) för exakt reglering av vätskans flöde och temperatur. CDU-enheten kan ses som hjärtat och hjärnan i vätskekylningssystemet.   

Nedsänkning 

Nedsänkningskylning är den effektivaste formen av kylning, med servrar nedsänkta i kyld dielektrisk vätska. Det systemet både kyler kretsar och skyddar dem från damm och fukt. Den har den högsta värmeborttagningskapaciteten för bredare driftstemperaturintervall och har tystare drift. Modulariteten för den här typen av kylsystem ger flexibilitet vid implementering av nya IT-lösningar.  

nVent erbjuder lösningar som stöder alla olika typer av kylsystem för datacenter, från att göra luftkylda system bli mer effektiva till att använda nedsänkning för att kyla AI-kretsar med den allra senaste tekniken. Våra experter kan hjälpa dig att ta reda på vilka lösningar som passar ditt datacenter bäst. 

Utforska datacenterlösningar →

nVent History

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som bidrar till att bygga en mer hållbar och elektrifierad värld.  

Ta reda på mer
ESG

ESG

ESG har varit en viktig del av vår identitet och vårt arbetssätt sedan företaget grundades. Hos nVent fokuserar vi våra ESG-insatser på tre områden: Människor, produkter och planeten.

Ta reda på mer
Community Involvement

Kultur

Vi ger medarbetare möjlighet att vara djärva, kreativa tänkare, vilket driver engagemang och höga prestationer. Vår kultur har belönats med ett antal utmärkelser. 

Ta reda på mer