Datacentertrender för resten av 2024

Data Center Trends
NYHETSARTIKEL
Datacentertrender för resten av 2024

Den största utmaning som datacenteroperatörer alltjämt ställs inför är att hantera den höga värmebelastning som genereras av nästa generations IT-utrustning, inklusive AI- och maskininlärningstillämpningar (ML). AI och ML är här för att stanna och dessa tekniker kräver en betydande mängd bearbetningskraft, vilket genererar en stor mängd värme. Det här skiftet är inte något nytt för datacenteroperatörer som har hanterat ökande värmebelastning på grund av ökade datakrav från bland annat innehållsströmning och databehandling i molnet i flera år.  

Traditionella metoder för luftkylning håller snabbt på att bli föråldrade vad gäller hantering av den här höga värmebelastningen. Datacenteransvariga måste införa ny kylteknik eller riskera försämrade prestanda och utrustningsfel. Vätskekylningslösningar kan ge betydligt högre kylningseffektivitet jämfört med traditionella luftkylningsmetoder och göra det möjligt för datacenter att på ett säkert och effektivt sätt driftsätta nästa generations teknik samtidigt som energieffektivitetskraven uppfylls. Även för datacenter som inte är redo att göra övergången till vätskekylning för hela anläggningen erbjuder nVent hybridkylningslösningar som bakdörrskylare där effektiviteten med denna banbrytande teknik utnyttjas utan att fullskalig anläggningsombyggnad krävs.  

Data Center Trends for the Rest of 2024 img.png


Mer hållbar drift 

Hållbarhet fortsätter att vara ett diskussionsämne inom datacenterbranschen. Allt eftersom behoven av datacenterkapacitet ökar blir diskussionen om hur de ska drivas lika stor som var de ska byggas. Oavsett hur man ser på saken är datacenter stora energiförbrukare och det finns ett ökat globalt fokus på teknik som hjälper datacenter att minska koldioxidavtrycket. Datacenter måste använda energi effektivt och minimera avfall och samtidigt överväga att skapa sin egen energi för att stödja elnätsresiliensen genom att använda förnybara energikällor.  

Datacenterplanerare måste överväga generering av förnybar energi på plats för att kompensera för energibehoven i lokala elnät, minska koldioxidutsläppen och kontrollera energikostnaderna. Det är också viktigt att förstå strömanvändningen. Datacenterteknik, till exempel intelligent strömdistribution, kan övervaka strömförbrukningen och ge varningar i händelse av stötström eller andra problem. Sådana lösningar ger även resiliens för kritiska system genom att de skyddas mot naturliga och mänskliga störningar. 

Implementera modulära och skalbara lösningar 

Modularitet och skalbarhet är alltjämt viktigt att ha i åtanke när datacenterefterfrågan förändras och utökas. Datacenter måste kunna anpassas snabbt och enkelt efter ändrade behov, oavsett om det innebär att mer kapacitet läggs till, ny teknik implementeras eller att datacentret expanderar till nya platser. Användning av anpassningsbara, modulära och skalbara standardplattformar för nätverk, datacenter och kommunikationsprogram är avgörande när skalbara datacenter byggs.  

Vid uppgradering av hela anläggningar eller när nya byggs måste de utformas för modularitet, så att datacenteransvariga kan skala upp eller ned verksamheten efter behov. Om datacenter byggs baserat på dagens kapacitetsbehov måste de snart byggas om och utvecklas ytterligare när tekniken förändras.  

Behovet av modularitet gäller för infrastrukturen på både anläggnings- och racknivå. Datacenteransvariga bör reservera utrymme för att kunna lägga till ytterligare rack eller utrustning inom ramen för byggnadens befintliga infrastruktur, så att kapaciteten snabbt kan skalas upp eller ned baserat på snabba behovsförändringar. Allt eftersom kyltekniken förbättras kommer datacentren kunna fylla tomma platser på racken med ännu mer utrustning, men då är det extra viktigt att även kablage och strömförsörjning utformas med skalbar arkitektur i åtanke.  

Ökad användning av automatisering och artificiell intelligens 

Allt eftersom datacenter fortsätter att växa i storlek och komplexitet blir behovet av automatiserade lösningar för att hantera och optimera verksamheten allt viktigare. Även om datacenteransvariga alltid spelar en viktig roll kan de genom att förlita sig på några av de tekniker som datacentren själva är med och utvecklar hitta nya sätt att bedriva verksamheten. Det kan till exempel vara att använda AI och maskininlärning för att upptäcka effektiviseringsmöjligheter, minska driftstopp och optimera resursanvändning. År 2024 måste datacenter implementera lösningar som använder AI och maskininlärning för att automatisera uppgifter som fjärrövervakning, underhållsvarningar och allokering av kylnings- och energiresurser. 

Sammanfattningsvis blir 2024 ett spännande år för datacenterbranschen. Vi skrapar bara på ytan vad gäller möjligheterna med AI, maskininlärning och databehandling med höga prestanda (HPC). Datacenteransvariga måste hitta en partner som kan hjälpa dem att förbereda sig för alla de trender som beskrivs i den här artikeln, inklusive vätskekylning med hög precision, energieffektiv strömdistribution, modulära och skalbara produktplattformar, edge-databehandlingslösningar och automations- och AI-lösningar. Genom att implementera sådana lösningar kan datacenter förbli konkurrenskraftiga och tillgodose de förändrade behoven i branschen samtidigt som de förbättrar energieffektivitet, resiliens och kundproduktivitet. 

nVent History

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högprestandaprodukter och -lösningar som bidrar till att bygga en mer hållbar och elektrifierad värld.  

Ta reda på mer
ESG

ESG

ESG har varit en viktig del av vilka vi är och hur vi har varit verksamma sedan företaget etablerades. Hos nVent fokuserar vi våra ESG-insatser på tre områden: Människor, produkter och planeten.

Ta reda på mer
Community Involvement

Kultur

Vi ger medarbetare möjlighet att vara djärva, kreativa tänkare, vilket driver engagemang och höga prestationer. Vår kultur har belönats med ett antal utmärkelser. 

Ta reda på mer