Batterigenombrott: Framtiden för lagring av miljövänlig energi

The Future of Green Energy Storage Hero Banner
NYHETSARTIKEL
Batterigenombrott: Framtiden för lagring av miljövänlig energi

Framtiden för grön energi har möjliggjorts genom genombrott inom batteriteknik. Batterier spelar en viktig roll vid lagring av förnybar energi för framtida bruk. Även om det finns många nya batterityper finns det några som är särskilt värda att uppmärksamma: halvledarbatterier, järn-luft-batterier och nästa generations litiumjonbatterier.  

Enligt International Energy Agency har de genomsnittliga batterikostnaderna minskat med 90 % sedan 2010 tack vare framsteg inom batterikemi och tillverkning. Kostnadsminskningen har gjort att batterienergilagring har blivit mer konkurrenskraftig och tilltalande för konsumenterna.  

Energilagring är processen att lagra överskottsenergi som genereras vid en viss tidpunkt och spara den till senare när efterfrågan är högre. Lagring av grön energi avser energi som lagras specifikt från förnybara energikällor som vind, sol och vattenkraft. Det är viktigt för att skapa en tillförlitlig och lättillgänglig tillgång till förnybar energi, vilket minskar beroendet av fossila bränslen. Energilagringssystem bidrar till att minska världens koldioxidutsläpp och gör att förnybar energi kan användas effektivt. Lagring av energi för användning vid en optimal tidpunkt eller vid hög efterfrågan kan även resultera i mindre belastning på elnätsinfrastrukturen under tider när energiefterfrågan är som störst. 

Battery-Breakthroughs-Story-Image.jpg


Följande typer av batteriteknik är framtiden för lagring av grön energi: 

Halvledarbatterier 

I halvledarbatterier ersätts den flytande elektrolyt som används i konventionella litiumjonbatterier med fasta material, till exempel keramik och polymerer. De materialen förbättrar hållbarheten för energilagring genom att förbättra prestanda och minska beroendet av material som är skadliga för miljön. De här batterierna kan bidra till att öka energitätheten, ge snabbare laddning och minska brandrisken, vilket förbättrar säkerheten. 

Järn-luft-batterier 

De här batterierna består primärt av järn, vilket är en billig råvara som finns i överflöd. Järn-luft-batterier fungerar genom ”omvänd rostbildning”, där energi produceras när järn omvandlas till järnoxid. De används ofta för storskalig lagring. Järn-luft-batterier tenderar att ha lägre effektivitet än andra batterier men den låga materialkostnaden gör dem till ett mycket kostnadseffektivt alternativ för lagring av förnybar energi, särskilt under längre perioder. 

Nästa generations litiumjonbatterier 

De här batterierna har skapats för att hantera problemen med befintliga litiumjonbatterier, inklusive höga kostnader, brandfara, ingen möjlighet till återvinning och negativ påverkan på miljön. Forskare har skapat nästa generations litiumjonbatterier för att minska kostnaderna, förbättra prestanda och öka den totala kapaciteten. Utvecklingen av nästa generations litiumjonbatterier fortsätter med tekniska innovationer som möjliggör högre energidensitet samtidigt som ineffektiva och ohållbara mineraler som kobolt och nickel elimineras. 

Genombrott inom batteriteknik möjliggör allt renare tillverkningsprocesser. Innovationer inom tillverkningsprocessen minskar den totala miljöpåverkan och förbättrar batteriproduktionens hållbarhet.  

Lagring av grön energi är en viktig faktor för framväxande teknik inom många branscher. System för förnybar energi förlitar sig på energilagring för att ge kunderna ström när de behöver det, och viktiga tjänster som banker, datacenter och energibolag förlitar sig på energilagring för reservström. System för batterienergilagring kräver skydd, elektriska anslutningar och klimatstyrnings-/kylningsteknik för att stödja den fortlöpande driften. nVent tillhandahåller viktiga lösningar för lagring av grön energi. Läs mer om våra lösningar för batterienergilagring: https://www.nvent.com/energy-storage

nVent History

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som bidrar till att bygga en mer hållbar och elektrifierad värld.  

Ta reda på mer
ESG

ESG

ESG har varit en viktig del av vår identitet och vårt arbetssätt sedan företaget grundades. Hos nVent fokuserar vi våra ESG-insatser på tre områden: Människor, produkter och planeten.

Ta reda på mer
Community Involvement

Kultur

Vi ger medarbetare möjlighet att vara djärva, kreativa tänkare, vilket driver engagemang och höga prestationer. Vår kultur har belönats med ett antal utmärkelser. 

Ta reda på mer