Skydda onlinevärlden från kostsamma avbrott

nVent Mission Critical Energy Panel
Kundberättelse
Förenkla lösningar för reservkraft

Hanley Energy fick i uppdrag att leverera 12 stora skiddar till en datacenterkund, i samarbete med Logstrup Ireland och Davenham Switchgear.

Kontakta oss

Stöd för datacenter med kritiskt skydd mot driftstopp och strömavbrott

I takt med att världen blir mer elektrisk måste datacenter skala upp sin verksamhet för att stödja efterfrågan på tillförlitliga internet- och molntjänster. När människor vill använda internet för att ta reda på nyheter, surfa på sociala medier eller handla varor och tjänster, förväntar de sig att de webbplatser de besöker och appar de använder ska fungera. Datacenter tillhandahåller den funktionen, så de måste vara i drift hela tiden. 

Precis som andra företag förlitar sig datacenter på energi från lokala elnät för att strömförsörja verksamheten, men de måste ha en reservplan om det blir störningar i elnätet. Dessutom måste den här reservplanen kunna aktiveras i samma ögonblick ett avbrott uppstår för att säkerställa oavbruten funktion. Batteridrift är ett viktigt element som ger kritiskt skydd för datacenter mot strömavbrott och störningar.  


En kritisk reservplan 

Hanley Energy fick i uppdrag att leverera 12 stora skiddar till en datacenterkund, i samarbete med Logstrup Ireland och Davenham Switchgear. Skiddar är stora metallramar som, i det här fallet, hyser den avbrottsfria strömförsörjningen (UPS) och elcentraler för anläggningen. Skiddarna är ungefär åtta meter långa och två meter breda och kan lagra två megawatt effekt. 

Förutom att hålla UPS-enheten och elcentralen på plats behövde Hanley Energys skiddar ansluta de installerade komponenterna till varandra så att de kan fungera som ett enda system. När skidden är ansluten till elnätet laddar det UPS-enheten på skidden och driver anläggningen. Om det blir strömavbrott i elnätet tar skiddens elcentraler automatiskt ström från UPS-enheten så att datacentret kan fortsätta fungera oavbrutet. 

Hanley Energy förtillverkade skiddarna, det vill säga de byggde varje struktur i sin helhet på sin anläggning innan de levererade den till kunden. Detta är mer praktiskt för slutkunden eftersom de inte behöver utföra montering på plats. De specialbyggda skiddarna för Hanley Energys kund stod ovanligt lågt över marken. På grund av detta insåg Hanley Energy snabbt att de kablar de vanligen använde för att skapa anslutningarna mellan komponenter inte skulle passa under skiddarna. För den här konstruktionen behövde Hanley 56 olika anslutningar som alla var specifikt kalibrerade för att säkerställa oavbruten strömförsörjning. 

Hanley Energy behövde en lösning som erbjöd flexibla konstruktionsalternativ utan att minska kablarnas strömförande kapacitet – de behövde också en lösning som skulle kunna installeras snabbt. Logstrup Ireland rekommenderade Hanley Energy att prova nVent ERIFLEX-produkter. Hanley Energy insåg att nVent ERIFLEX Flexibar Advanced var den perfekta lösningen på utrymmesproblemet. 


Rätt passform 

Flexibar Advanced är tillverkad av flera lager tunn koppar, så att den passar i trånga utrymmen och kan böjas i trånga hörn utan att förlora sin strömkapacitet. Isoleringen i Flexibar Advanced är tillverkad av de högtemperaturtåliga, lågrykande, halogenfria och flamskyddade material som krävs av Hanley Energys kunder för att skydda både anställda och datacentret. Anpassningsbarheten hos Flexibar Advanced minskade dessutom antalet heta punkter i skiddens kraftdistributionssystem, vilket gjorde hela systemet säkrare och förbättrade skiddens utseende eftersom anslutningarna är snygga och dolda. 

Ingenjörer från nVent arbetade tillsammans med Hanley Energy på skiddens layout och utformade alla Flexibar-anslutningar. nVent tillhandahöll anpassade längder – på upp till 10 meter – av Flexibar Advanced baserat på konstruktionens anslutningar. nVent försåg även Hanley Energys ingenjörer med utbildning och verktyg så att de kunde ansluta allt på plats. 

Flexibar Advanced gav den designflexibilitet som Hanley Energy behövde och slutresultatet blev bättre balancerat än den ursprungliga kabellösningen. Dessutom kunde nVent bidra till att projektet ordnades snabbt. Från början till slut – inklusive att utforma en lösning, tillverka en specialkapad produkt och leverera produkten för installation på Hanley Energys anläggning – tog projektet bara åtta veckor. Till samtliga skiddar tillverkade nVent totalt 360 stycken skräddarsydda Flexibar-längder för Hanley Energy. 

”När lösningen med nVent ERIFLEX Flexibar Advanced nu är på plats kan våra skiddar uppfylla sin huvudsakliga funktion – att säkerställa kontinuerlig anslutning för viktiga datacenter”, säger M. Aidan Fee, projektledare på Hanley Energy. 

Med datacentren i full drift med stöd av nVent kan Hanley Energys kund vara säker på att deras verksamhet kan fortsätta utan avbrott, och vanliga människor kan förlita sig på åtkomst till de webbplatser och appar som drivs av datacentret. 

ANDRA resurser

RESURSER

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar.

RESURSER

Nyheter och insikter

Se alla nyheter

RESURSER

Kundberättelser

Se alla berättelser