Nätverksrack – nätverksskåp | nVent HOFFMAN

Nätverksrack och skåp

En flexibel lösning för varje nätverksutmaning

nVents nätverksrack och -skåp: den väsentliga grunden för din IT-infrastruktur, kabeloptimering, säkerhet, värmehantering och fysiskt skydd. Vårt sortiment erbjuder skalbarhet och framtidskompatibilitet genom att omfatta standardlösningar och särskilda produkter för krävande tillämpningar.

Fördelar och förmåner

  • Specialkonstruerat för nätverksswitchar som CISCO 6509, 6513, 7010
  • Unik kanal med luftflöde från höger till vänster
  • Robust kabelhantering
  • Uppfyller kraven i UL2416
  • Särskilda lösningar tillgängliga för tillämpningar med samplacering, röst/data, varm/kall gång, vätskekylning, inneslutning och NEMA-klassning

Hastighet via modularitet

  • Stort urval av förkonstruerade konfigurationer för passiv nätverksutrustning, kärnswitchar och servermontering
  • Lösningar för låg och hög kabel såväl som kylningsdensiteter
  • Omfattande produktsortiment som är lätt att anpassa enligt dina behov
  • Spara tid vid planering och installation

Presenterade produkter

ProLine ConnekTek kommunikationsskåp (patch)

Visa produkten

ProLine-skåp för nätverksswitchar

Visa produkten

ProLine röst-/dataskåp, typ 12

Visa produkten
nVent SCHROFF Cabinet Varistar CP IP 20

Varistar CP kabelrack, RAL 7021, hög densitet, 42 U, 2 000 H, 800 B, 1 200 D

Visa produkten