Kopparsamlingsskenor | nVent ERIFLEX

Kopparsamlingsskenor

Kraftiga elanslutningar för de tuffaste uppgifterna

ERIFLEX-kopparsamlingsskenor är ett alternativ till flera stora kablar och används för att enkelt skapa starka och tillförlitliga ström- och jordanslutningar.

Se hur enkel installation kan vara i distributionsställverk, sjötransport, maskintillverkning, bussledning och kraftgenereringstillämpningar.

Gängad bussning

  • Elektrolytisk koppar
  • Rundade hörn
  • Tjocklek 2–10 mm
  • Längd: Från 1 000–2 000 mm

Stansad och enkel samlingsskena:

  • Ström: Upp till 7 400 A.
  • Tjocklek 4–10 mm
  • Längd: 1 000–4 000 mm)

Fördelar:

  • Anslutning utan borrning eller stansning
  • Kompakt, utrymmesbesparande konstruktion
  • Perfekt för ändringar på plats

NVent ERIFLEX-lösningar är unikt utformade för anslutningar för lågspänningseffekt och jordning som används av OEM-tillverkare och panelbyggare.

Utvalda produkter

PCB rena kopparsamlingsskenor

DPCB stansad ren kopparskena, enkel

DPCB stansad ren kopparskena, dubbel

TCB gängad bussning

TCB gängad bussning med fästhål

TCB-gängad bussning med fästspår

TCB gängad bussning, W-gängad

BMS bimetallplatta

XM5 anslutning för gängad bussning

Resurser

Kontakta oss och ta reda på var du kan köpa nVent ERIFLEX-produkter.

nVent ERIFLEX-katalog

Få produktinformation med mera.

HÄMTA NU

Hur kan vi hjälpa till?

Vi vill gärna hitta en lösning på dina utmaningar.

KONTAKTA OSS