Automation inom paneltillverkning | nVent HOFFMAN

Automatisering inom paneltillverkning

Öka produktiviteten och optimera driften

Spara tid och kostnader. Förlita dig på nVent HOFFMAN-lösningar för automation inom paneltillverkning när du ska utföra ändringar av skåp och effektivisera arbetssättet.

Börja leverera kompromisslös kvalitet – och gör fler affärer snabbare med nVent HOFFMAN ModCenter. Denna användarvänliga lösning skapar installationsklara paneler och skåp genom att automatisera borrning, gängning och fräsning, så du kan optimera material- och arbetsresurser.

  • Öka produktiviteten med 30–40 %
  • Minska tidsåtgång och kostnader med upp till 75 %
  • Kompromisslös kvalitet

Förlita dig på vårt branschledande utbud och tillgänglighet av standardskåp och paneler med snabb leverans, i kombination med mångårig global erfarenhet av elektromekanisk teknik.


ModCenter

ModCenter gör din tillverkning mer konkurrenskraftig, effektiv och förbättrar ditt resultat. Minska ledtiderna genom att ändra skåp i lager eller för snabbleverans i ditt schema.

Läs mer

Personal Wiring Assistant

Revolutionera kabeldragningsproduktiviteten på din anläggning. Jämfört med traditionella kabeldragningsmetoder levererar Personal Wiring Assistant rätt kabel när du behöver den, på en bråkdel av tiden.

Läs mer

NC-Cut

Genom att importera dina redan skapade ritningar av monteringspanellayout till maskinens programvara ger NC-Cut en förenklad skärlista och vägleder dig enkelt genom skärningarna.

Läs mer

 

Enklare modifieringar

Eliminera de gamla tidskrävande och kostsamma manuella metoderna för att utföra ändringar av skåp och effektivisera ditt arbetssätt.

TITTA PÅ VIDEON NU

Få den automatiska skärpan

Begär mer information eller uppsök ditt lokala HOFFMAN-certifierade modifieringscenter.

BEGÄR MER INFOHCMC-SÖKNING