All Products
Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

EER-Ti/T gängad stånghängare för trapetsformat däck
Stansat trapetsformat hängklämma med gängavtryck, för användning med gängstång.

U-bult
U-shaped bolt with threads on both ends, for fastening directly to strut channel or other structural elements.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
U-bolt, Stål, EG, 49 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN, M8 Stag
U-bolt, Stål, EG, 90 mm OD, 3" Rør, 80 DN, M10 Stag
U-bolt, Stål, EG, 160 mm OD, 5 1/2" Rør, M8 Stag
U-bolt, S316, 160 mm OD, 5 1/2" Rør, M8 Stag
U-bolt, S316, 219 mm OD, 8" Rør, 200 DN, M10 Stag
U-bolt, Stål, EG, 219 mm OD, 8" Rør, 200 DN, M16 Stag
U-bolt, Stål, EG, 273 mm OD, 10" Rør, 250 DN, M16 Stag
U-bolt, Stål, EG, 323 mm OD, 12" Rør, 300 DN, M10 Stag


Px Heavy Duty rörklämma med utvändig gänga
2-skruvs rörklämma med yttre gängad mutter och EPDM gummiisolering, för användning med tungt isolerat metallrör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 10-13 mm OD
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 14-18 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 14-18 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 19-22 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 19-22 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 23-28 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 23-28 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 29-34 mm OD, 1" Rør, 25 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 29-34 mm OD, 1" Rør, 25 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 41-45 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 41-45 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 46-50 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 46-50 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 56-61 mm OD, 2" Rør, 50 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 56-61 mm OD, 2" Rør, 50 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 75-81 mm OD, 2 1/2" Rør, 65 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 75-81 mm OD, 2 1/2" Rør, 65 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 88-93 mm OD, 3" Rør, 80 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 88-93 mm OD, 3" Rør, 80 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 94-99 mm OD
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 100-105 mm OD, 3 1/2" Rør
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 106-111 mm OD
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 112-118 mm OD, 4" Rør, 100 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 112-118 mm OD, 4" Rør, 100 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 119-125 mm OD
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 139-145 mm OD, 5" Rør, 125 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 139-145 mm OD, 5" Rør, 125 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 146-151 mm OD
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 158-164 mm OD
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 165-170 mm OD, 6" Rør, 150 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 165-170 mm OD, 6" Rør, 150 DN
PX Rörklämma med utvändig gänga, tung last, S316, EPDM-SBR, 188–194 mm OD
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 215-220 mm OD, 8" Rør, 200 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 215-220 mm OD, 8" Rør, 200 DN

EQZS Square kanalfäste med Sound Reducer, Z-form
Ventilationsstödfästning med EPDM-gummiisolering, för användning med fyrkantiga och rektangulära metallkanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
EQZS firkantet kanalinnfesting med lyddemper, Z-formet

Monteringssats för nVent-KASSETT, pyramid, H-ram
Omfattar två L-konsoler, sex bultar och sex stagmuttrar för uppbyggnad av en anpassad H-ram genom att lägga till lämpliga längder av stag.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid H-ramme jernvaresett

Strut Beam Clamp med bult, fönsterform
Balkklämmor för att fästa stagkanaler på takbalkar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Stagbalkklämma med bult, fönsterform, HD, A Stag

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Skiltfestebrakett til rund stang, to hull, M8 Hull, Gjenget

Grenlinjens fastsättningsstruktur på trä/betong
Fäster fasthållningsanordningar för gängade stänger till en trä- eller betongstruktur.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Förgreningsrörfäste, infästning mot trä/betong, M10, M12 Gäng

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Strammeverktøy for stropper


KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Kabelband, rostfritt stål, 200 mm