Modernisering av kollektivtrafiksystem möjliggör framtidens transportlösningar

Modernisering av kollektivtrafiksystem möjliggör framtidens transportlösningar
Kundberättelse
Modernisering av kollektivtrafiksystem möjliggör framtidens transportlösningar

Operatörer av kollektivtrafiksystem moderniserar verksamheten

Kontakta oss

Tunnelbanesystem spelar en viktig roll i moderna städer, vilket hjälper människor att komma till jobbet, besöka familjen och upprätthålla aktiva sociala liv. Många tunnelbanesystem i Europa utformades för många år sedan. Även om tågen själva är utformade för att hålla i årtionden måste deras inbyggda system uppdateras regelbundet. Elektrifieringen av allt har drivit behovet av innovativ utrustning som möjliggör moderna funktioner som exakt platsövervakning och förbättrade system ombord.

Den här utrustningen måste hållas säker och i drift. Den skyddas av skåp som bidrar till att garantera säkerheten från faror både naturliga och manliga. nVent tillverkar skåp för tågtillämpningar ombord som säkerställer kritiskt skydd för dessa viktiga system och uppfyller stränga säkerhetsstandarder.

Hur ser moderniserad järnvägssignalering ut?

Säkerhet är av yttersta vikt när du kör ett tunnelbanesystem – framför allt måste systemoperatörerna se till att tåg håller ett säkert avstånd från varandra. Det ger dem tid att stanna och undvika potentiella kollisioner. I årtionden använde tunnelbaneoperatörer ett fast blocksystem för att hålla reda på tåg. I signalering med fasta block är tunnelbanesystemen indelade i block och endast ett tåg kan uppta varje block. Signaler på spåren visar om det finns ett block av spår tillgängligt för en tåg att köra in i.

Med modern kommunikationsbaserad tågstyrning kan tunnelbanesystem använda ett blockkoncept för förflyttning, där digital teknik används istället för analoga signaler för att spåra tågets positioner. Detta upprätthåller ett dynamiskt säkert buffertavstånd mellan varje tåg baserat på aktuell hastighet och bromsmönster, vilket gör att intervallen mellan tåg kan minska från tre minuter till mindre än en minut.

Blocksystem för förflyttning är avgörande för både säkerhet och skalbarhet i tunnelbanesystem. Det innebär att förbättrad anslutning är ett viktigt mål för många eftermonteringsprojekt vid transitanläggningar. När tunnelbaneoperatörer kan spåra och kommunicera med varje tåg i ett system i realtid kan de på ett säkert sätt minska bufferttiderna mellan tåg. Detta ökar kapaciteten för hela systemet. Ökad anslutningsbarhet ger också en extra säkerhetsnivå eftersom kontrollcenter kan se på oväntade tågrörelser istället för att förlita sig på att enskilda operatörer följer signaleringssystem och rapporterar oväntade omständigheter.

Kritiskt skydd av viktig utrustning

För att effektivt övervaka tunnelbanesystem måste tåg utrustas med känslig kommunikationsutrustning. Skador på utrustningen kan leda till att hela tunnelbanesystemet stängs av eftersom operatörerna inte längre kan se var tågen finns eller kommunicera med tåget.

För drift i mobila miljöer kräver elektroniska system en fysisk konstruktion som klarar extrema förhållanden i tuffa miljöer. nVent-skåp, -lådor och subrack är utformade för att skydda den elektronik de har med hög mekanisk stabilitet och motståndskraft mot stötar och vibrationer. Med nVent som tillförlitligt skyddar de här elektroniska systemen kan tunnelbaneoperatörer fokusera på hur de bäst betjänar sina kunder istället för att oroa sig för att viktig utrustning ska fortsätta att prestera.

Anslutna system är framtiden för järnvägar

Förutom platsövervakningssystem kan förbättringar av system ombord på tåg underlätta implementeringen av mer avancerade funktioner som WiFi med hög hastighet för passagerare. Förbättrade passagerarinformationssystem kan också hjälpa människor att planera pendlingen bättre. Ett 4G LTE- eller 5G-nätverk kan tillhandahålla nödvändig bandbredd för både kritiska system och infotainment.

Många tunnelbanesystem är redan helt autonoma, vilket innebär att alla tåg styrs från en central plats istället för att kräva en operatör ombord. Marknaden för autonom tågteknik förväntas växa exponentiellt under de kommande åren. I takt med att branschen övergår till automatiserad drift måste ingenjörerna skydda utrustningen från risker som värme och elektromagnetiska störningar.

nVent har lösningarna för att skydda viktig utrustning och hålla människor säkra och kommer att vara en viktig aktör i den här autonoma framtiden. I takt med att världen fortsätter att elektrifiera, kommer behovet av att skydda elektriska system – och de som arbetar med dem – att fortsätta att växa.

Resurser


 

Om nVent

Läs mer

Utomhusskåp för järnvägar

Ta reda på mer
City-Mission-Critical-Hub

Fler uppdragskritiska berättelser

Ta reda på mer