Varför ska datacenteroperatörer byta till vätskekylning? nVent

AdobeStock_164761756.jpeg image
INSIKTER
Varför ska datacenteroperatörer byta till vätskekylning?

Innovationer inom datacentereffektivitet och -prestanda

Kontakta oss

Anläggningsplanerare, ingenjörer och arkitekter för datacenter ansvarar för att möjliggöra de verksamhetskritiska internet- och molntjänster som vi alla är beroende av. Den här kritiska infrastrukturen gör att vi kan dra nytta av fördelarna med att snabbt utveckla teknik som förändrar vårt sätt att arbeta, handla och interagera med varandra i en elektrifierad värld.

Ständiga framsteg inom teknik och anslutningsmöjligheter, möjliggör nya tillämpningar och ett ökat behov av att skydda världens data och nätverk. Det är viktigt att säkerställa ett kontinuerligt informationsflöde. På grund av ökade energikostnader och behovet att minska koldioxidutsläppen, är energieffektiviteten viktigare än någonsin. Allt eftersom efterfrågan på data ökar är det viktigt att datacenteransvariga kan implementera utrustning med hög kapacitet som uppfyller kundernas ständigt föränderliga behov, samtidigt som energiförbrukningen minimeras.

En viktig del av den här ekvationen är hur datacenteransvariga hanterar kylning. För att datacenterutrustningen ska fungera som avsett måste den hållas inom ett angivet temperaturområde. Många äldre kylsystem i datacenter och serverrum använder dock luftkylningssystem som helt enkelt inte kan hålla jämna steg med ny, kraftfull utrustning.

På grund av behovet av ökad datacenterdensitet i kombination med den intensiva kylning som nästa generations kretskort kräver, är luftkylning inte längre tillräcklig för många operatörer. Tätt packade serverrack hindrar luftflödet och luftkylning kan inte avleda värmen effektivt. Datacenter som försöker hantera problemet med ökad lufthastighet kan snabbt skapa en vindtunnelliknande miljö som är svår att arbeta i och dyr att använda.

När luftkylningssystem måste arbeta övertid för att upprätthålla nödvändiga driftstemperaturer kan anläggningar drabbas av utrustningsfel, oplanerade driftstopp och höga energikostnader. När luftkylningen inte kan uppfylla kraven på kylning, kan vätskekylning vara ett bra alternativ. Många nya högpresterande servrar är utformade med vätskekylning i åtanke.

Vätskekylning kan vara ett bra val för att skydda verksamhetskritisk utrustning och minska nertid. Dessutom kan den ge en stark avkastning på investeringen och minskad total ägandekostnad för datacenteranläggningar. Vätskekylningssystem erbjuder effektiva lösningar för att uppnå nödvändiga temperaturparametrar för att sänka energiförbrukningen i kylsystem och minska driftskostnaderna. Vätska ger en mycket större värmeöverföringskapacitet – 3 500 gånger större än luft, eftersom vätska är tätare än luft. Vätskekylningen kan också dramatiskt öka effektiviteten i energianvändningen, minska energikostnaderna och bidra till miljömässig hållbarhet.

Det finns tre huvudsakliga typer av vätskekylning:

  • Indirekt vattenkylning: Värme överförs till vatten via en luft-till-vatten-värmeväxlare, i rad eller i ett skåp.

  • Direkt vattenkylning: Värme överförs direkt till en ansluten värmeöverföringskomponent, t.ex. en kylplatta.

  • Direkt/indirekt hybridvattenkylning: Selektiv kylning av de komponenter som förbrukar mest energi med direkt vätskekylning, där övriga komponenter i skåpet kyls via sekundär luft-till-vatten-kylenhet

Om du vill veta mer om vätskekylning och vad som krävs för att göra bytet kan du hämta vårt faktablad.

Resurser


 

resources

Datacenterlösningar

Ta reda på mer
resource1

Virtuell värld

Ta reda på mer
Cooling Solutions Snippet

Kylningslösningar

LÄS MER
Product Portfolio

Produktportfölj

Ta reda på mer