Seismiskt skydd

Seismiskt skydd

HÅLL KRITISKA DATA SÄKRA

iStock-1198075467.jpg

Skydda utrustning i alla miljöer, oavsett geografisk plats.

Användning av seismiskt klassade kapslingar rekommenderas i områden där jordbävningsaktivitet eller kraftiga vibrationer kan förekomma. Dessa områden inkluderar Telcordia seismiska zoner, kraftverk, järnvägar, flygplatser och andra installationer använder rackmonterad elektrisk och elektronisk utrustning som utsätts för vibrationer och andra rörelser som kan överbelasta utrustningens ramverk, komponenter och anslutningar. Tillräcklig hållfasthet och styvhet är nödvändig under dessa förhållanden.

  • Produkterna inkluderar inomhus-/utomhusskåp med 2 och 4 stativ samt seismiska tillbehör; alla konstruerade av kraftigt stål.
  • Testad enligt NEBS-Telcordia GR-63-CORE zon 4-normer
  • OSPHD förhandsgodkänd OPM -0248-13

PRESENTERADE PRODUKTER

   Seismic 2-Post Open Frame Rack

Rack för seismiskt skydd med öppen ram och två ben

Seismic 4-Post Open-Frame Rack

Rack för seismiskt skydd med öppen ram och fyra ben

Seismic Cabinet

Skåp med seismiskt skydd

Seismic Free-Standing Dual-Access Type 4

Fristående seismiskt skydd med dubbel åtkomst typ 4

Seismic Free-Standing Dual-Access

Fristående seismiskt skyddande med dubbel åtkomst

Seismic Rack Panel Kit

Panelsats med rack med seismiskt skydd

Seismic Panel Mounting Kits

Monteringssatser för paneler för seismiskt skydd

Seismic Cabinet Joining Kit

Sammanfogningssats för skåp med seismiskt skydd

RESURSER