Vertical dividers
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Vertikala avdelare för golvstående skåp, CDV

Profilen ger vertikal avdelning och ser till att moduldörrar och paneler är fästa, vilket garanterar en IP44-skyddsgrad.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Stålplåt
Yta Pulverlackerad
Färg Ljusgrå
Färgkod RAL 7035
Tjocklek 0.08in
Tjocklek 2mm
Fördelar
Resurser Compatible Products
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.