Vertikala frontpaneler för golvskåp, DPB
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Vertikala frontpaneler för golvskåp, DPB
Panelen förbättrar operatörens säkerhet genom att avskärma skåpets främre öppning med en panel som är fäst med skruvar så att den bara kan tas bort av servicepersonal.
Information
Fördelar
Resurser
Compatible Products
Design
- Beskrivning: Används för att täcka vertikalt skenutrymme. Används tillsammans med CDV.
- Material: 2 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Kapslingsklass: IP 44.
- Leveransförpackning: 1 st panel med monteringsmaterial.
Specifikationer
Material
Stålplåt
Yta
Pulverlackerad
Färg
Ljusgrå
Färgkod
RAL 7035
Tjocklek
0.08in
Tjocklek
2mm
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.