Topp- och bottenpaneler för golvskåp, DPC
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Topp- och bottenpaneler för golvskåp, DPC
Både skåpets utseende och IP-klassning bibehålls när en fullständig uppsättning dörrar och paneler monteras.
Information
Fördelar
Resurser
Compatible Products
Design
- Beskrivning: Erfordras för att täcka det återstående utrymme över/under moduldörr (DP)/modulpanel (DPP)/dörr för kabelfack (DPA). Används tillsammans med spröjs CDH/CDHK (MCS)/CDHK (MKS).
- Material: 1,75 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Kapslingsklass: IP 44, IP 21 utan tätning, på förfrågan.
- Erforderliga tillbehör: DPC täcker 200 mm höjd på skåpet. Då DPC används på ett 2000 mm högt skåp, återstår 1800 mm för moduldörrar/paneler.
- Leveransförpackning: 2 st paneler med monteringsmaterial.
Specifikationer
Material
Stålplåt
Yta
Pulverlackerad
Färg
Ljusgrå
Färgkod
RAL 7035
Tjocklek
0.07in
Tjocklek
1.75mm
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.