Partiella dörrar för monitor, DPM
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Partiella dörrar för monitor, DPM
Moduldörren i glas skapar en praktisk lösning när du vill montera en datorskärm i skåpet. Dörren skyddar datorskärmen från stöld och miljöfaror.
Information
Fördelar
Resurser
Compatible Products
Design
- Beskrivning: För bildskärm 14" - 21". Används i kombination med tangentbordshylla DPK, vilket möjliggör installation av dator i samtliga skåp typ MC/MK. Återstående plats kan kompletteras med topp- och botten frontpaneler (DPC/DPCV)/moduldörr (DP)/modulpanel (DPP).
- Material: 1.75 mm stålplåt. Glasyta: 4 mm säkerhetsglas.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Kapslingsklass: IP 44.
- Leveransförpackning: 1 st dörr med gångjärn och lås DIN 3 mm.
- Erforderliga tillbehör: Används i kombination med tangentbordshylla (DPK). Spröjs (CDH/CDHK) rekommenderas för att täta öppningar mellan ovan/undre monterade moduldörrar (DP)/modulpaneler (DPP)
Specifikationer
Material
Stålplåt
Yta
Pulverlackerad
Färg
Ljusgrå
Färgkod
RAL 7035
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.