Bildskärmshylla, SHM
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Bildskärmshylla, SHM
Hyllan kan justeras i höjdled och bidrar till att bildskärmar kan fästas på ett säkert sätt med hjälp av en klämsats. Den har ventilationsöppningar för korrekt luftcirkulation i skåpet.
Information
Fördelar
Resurser
Compatible Products
Design
- Beskrivning: Monteras direkt i skåpsramen. Försedd med hållare för monitorn.
- Material: 2mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 1 st hylla med monteringsmaterial.
- Monitors can be mounted securely within enclosures using the clamp-kit provided
- The shelf offers a reliable fixation, directly to the enclosure's frame
- The shelf can be adjusted in height allowing a monitor to be securely mounted
- The ventilation openings does not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots
- It is highly recommended to use a partial door system ensuring that a glazed door, DPM, is mounted in front of the monitor, ensuring that it is visible even when the door is closed
- Mounting Plate Width (mm): 509
- Max. enclosure useful depth (mm): SHM0606 - 555; SHM0608 - 755
Specifikationer
Material
Stål
Yta
Zinkpläterad
Tjocklek
0.08in
Tjocklek
2mm
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.