Hygienic Design skyddande fläktkåpa, ECHD
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Hygienic Design skyddande fläktkåpa, ECHD
Dessa nya kåpor är särskilt utformade för att tillgodose behoven vid krävande sanitetsarbeten inom livsmedels- och läkemedelsbranschen och hjälper till att skydda EF-filterfläktar mot vattenintrång.
Information
Resurser
Compatible Products
Design
- Beskrivning: Kåpan är utformad för livsmedels- och dryckesbranschen och gjord av speciella material för krävande sanitetsarbeten som skyddar filterfläktar mot vattenintrång i avspolningsmiljöer. Med höljet på plats höjs EF-filterfläktars IP-klassning från IP 54 till IP 56. Kåpan lyfts enkelt bort vid underhåll och packningsbyte, och den kan öppnas till 35 graders vinkel för att göra det enkelt att rengöra filter. Den sluttande överdelen förhindrar att vätska och annat skräp samlas. Bockad och sömsvetsad. (Maskinbearbetning krävs).
- Kapslingsklass: Motsvarar IP56 typ 4 och 12 när de monteras på EF-filterfläktar för utomhusbruk (ECHD70: endast typ 12).
- Leveransförpackning: 1 styck med monteringsmaterial.
- Material: AISI 304L granulerat rostfritt stål. Blå silikonpackning som uppfyller FDA 21 CFR 177.2600.
- Ytbehandling: 400 granulerat rostfritt stål.
Specifikationer
Material
Rostfritt stål 304
Yta
Borstad
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.