Avgasfilter, EFA
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Avgasfilter, EFA
Detta vertikala utblåsfilter, EFA, med kapslingsklass IP 54, är enkelt att installera tack vare klickfunktionen. Onödig stilleståndstid undviks eftersom vatten och damm hindras från att komma in i höljet genom filtret.
Branschstandarder
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Information
Fördelar
Resurser
Compatible Products
Design
- Beskrivning: Utblåsfilter som ska användas för naturlig ventilation, eller för forcerad ventilation som arbetar med filterfläktar EF. nVent HOFFMANS utblåsfilter sparar tid eftersom de installeras med ett klicksystem utan skruvar. Det gångjärnsförsedda frontskyddet kan enkelt öppnas för snabbt och enkelt filterbyte.
- Material: Frontkåpa av formsprutad termoplast, självsläckande, UL94V0.
- Temperaturområde: -40 oC till +55 oC
- Skydd: IP 54, TYP 12.
- Godkännanden: CE-, EAC-, Cruus_UL-godkänd.
- Förpackningskvantitet: Ett utblåsfilter.
- Komponentfel och onödiga driftstopp undviks eftersom vatten och damm inte kan tränga in i skåpet
- Klickfunktionen minskar kundens arbetskostnad tack vare att installationen är enkel
- För att garantera naturlig ventilation, installera minst två utblåsfilter
- Forcerad ventilation kan uppnås genom att lägga till filterfläktar, EF
- Filtermatta (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3
- Filtreringseffektivitet (%): > 90
Specifikationer
Material
Termoplast
Yta
Jämn
Färg
Ljusgrå
Färgkod
RAL 7035
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.