Fläkt för filter med högt flöde, EF
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Fläkt för filter med högt flöde, EF
Denna vertikala filterfläkt, EF, med skyddsgrad IP 54, är enkel att installera tack vare click-in-funktionen. Onödig stilleståndstid undviks, eftersom vatten och damm hindras från att komma in i skåpet genom filtret, och den tillförlitliga fläktmotorn säkerställer konstant ventilation.
Branschstandarder
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Information
Fördelar
Resurser
Compatible Products
Design
- Beskrivning: nVent HOFFMANS filterfläktar sparar tid vid installationen eftersom de installeras med ett klicksystem utan skruvar. Det gångjärnsförsedda frontskyddet kan enkelt öppnas för snabbt och enkelt filterbyte. Luftflödesriktningen och anslutningspositionen kan enkelt ändras.
- Material: Frontkåpa tillverkad av formsprutad termoplast, självsläckande, UL94V0.
- Temperaturområde: -40 oC till +55 oC
- Skydd: IP 54, TYP 12.
- Förpackningskvantitet: En fläkt med filter.
- Filterfläkten är pålitlig tack vare sin högkvalitativa motor, samt att den är lätt att installera
- Komponentfel och onödiga driftstopp undviks eftersom vatten och damm hindras från att komma in i skåpet och den tillförlitliga motorn säkerställer konstant ventilation
- Klickfunktionen minskar kundens arbetskostnad tack vare att installationen är enkel
- Filterfläkten ska installeras tillsammans med minst ett utblåsfilter, EFA
- Lagertyp: Hylsa
Specifikationer
Material
Termoplast
Yta
Jämn
Färg
Ljusgrå
Färgkod
RAL 7035
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.