Skåp med hygienisk design
Rätt skydd som krävs
I hygienkritiska miljöer måste elektriska skåp göra mer än att skydda komponenter. De måste också stödja sanitära processer, minska kontamineringsriskerna och tåla frekventa sköljningsprocedurer.
Skåp med hygienisk design är konstruerade för krävande tillämpningar där högtryckstvätt, aggressiva rengöringsmedel och strikta hygienstandarder ingår i den dagliga verksamheten. Konstruktionen i rostfritt stål, sluttande ytor och en konstruktion utan sprickor hjälper till att skydda elektrisk utrustning samtidigt som rengöring och underhåll förenklas.
Dessa lösningar används i stor utsträckning inom livsmedels- och dryckesindustrin, läkemedelsindustrin och andra reglerade branscher där tillgänglighet, säkerhet och hygien är avgörande.
Viktiga hygieniska designfördelar:
• Designprinciper i linje med IP66/69, typ 4X och livsmedelsindustrins hygienriktlinjer
• minskad risk för bakterietillväxt genom släta, tömbara ytor
• skydd mot korrosion, fukt och aggressiva rengöringsmedel
• enklare och snabbare rengöring vid rutinmässiga hygienprocedurer
Välj rätt kapsling för din sanitära miljö
Få vägledning från skåpspecialister om hygienkrav, sköljningsförhållanden och lämplighet för användning.
Oavsett om du utformar ny utrustning eller uppgraderar befintliga installationer kan du välja rätt kapsling för att uppfylla kraven, förenkla rengöringsprocedurer och skydda kritiska elektriska komponenter i krävande miljöer.
PRESENTERADE PRODUKTER

Hygienic design kapslingslösningar för sanitär miljö
Valet av rätt hygienskåp beror på sköljningsintensitet, installationskrav och hygienskyddsnivå.
Vår portfölj med hygieniska kapslingar stöder ett brett spektrum av applikationsbehov inom produktions-, bearbetnings- och supportområden. Från zoner med de högsta sanitära kraven till mer kontrollerade miljöer är varje produktfamilj utvecklad för att passa de förhållanden under vilka den installeras och används.
Portföljen sammanför HDW-, HDF-, AFS-, ASR- och HDTB-kopplingsdosorsom täcker olika installationstyper och hygienkrav som vanligtvis finns inom samma anläggning. Detta gör det möjligt att välja kapsling baserat på var den används, snarare än att anpassa applikationen till produkten.
• HDW väggskåp och HDF golvskåp används där de högsta sanitära kraven gäller
•AFS-skåp i rostfritt stål med sluttande tak adresserar områden med regelbunden rengöring och måttliga hygienkrav
• ASR-skåp i rostfritt stål och HDTB-kopplingslådor används vanligtvis i kontrollerade zoner eller perifera områden
VANLIGA FRÅGOR
- Vad är en hygienisk design kapsling?
Ett hygieniskt hölje är ett elektriskt hölje i rostfritt stål som är konstruerat för att stödja sanitet och minska kontamineringsriskerna. Typiska egenskaper är sluttande ytor, släta ytor, hygieniska packningar och högt inträngningsskydd för avspolade miljöer.
- Vad är skillnaden mellan hygieniska och standard rostfria skåp?
Skåp i rostfritt stål av standardtyp fokuserar på korrosionsbeständighet, medan skåp i hygienisk design är särskilt konstruerade för att förenkla rengöring, förhindra vätskeansamling och minimera bakteriehärdar.
- Vilka skåp är lämpliga för Clean in Place (CIP) eller högtryckstvätt?
Väggmonterade hygienskåp och hygieniska golvskåp är utformade för krävande tvättning och rengöring i miljöer där högt inträngningsskydd och hygienisk konstruktion krävs.
- När ska golvstående hygieniska skåp användas?
Golvstående hygieniska skåp används vanligtvis när väggmontering inte är möjlig eller när större kontrollutrustning måste inrymmas samtidigt som strikta hygienkrav upprätthålls.
- Finns det olika hygiennivåer för olika tillämpningar?
Ja. Produktportföljer med hygienisk design omfattar vanligtvis lösningar för höga, medelhöga och grundläggande sanitära skyddsnivåer, vilket möjliggör val baserat på rengöringsintensitet och användningsbehov.